(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO “αシリコーンルブスプレー”(ノンガスタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ECO-SL-C
TRUSCO “αシリコーンルブスプレー”(ノンガスタイプ) シリコンルブノンガスタイプ カエボトル 350ml

  • 数量スライド割引
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,193円
税込単価
1,312円

原液がエアゾールタイプより2.1本分増量したαシリコーンルブスプレー(ノンガス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 使用温度範囲:
    -50~150℃
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    主成分:合成油(シリコーンオイル)、溶剤
  • 容量(L):
    0.35
  • 原液量(ml):
    350

Loading...

αシリコーンルブスプレー(ノンガスタイプ)の詳細

αシリコーンルブスプレー(ノンガスタイプ) 商品イメージ

αシリコーンルブスプレー(ノンガスタイプ) 商品イメージ

製品仕様

仕様・規格使用温度範囲:-50~+150℃
スプレー後の状態:低粘度オイル状
容器:替ボトル
タイプ:詰替
色:透明
容量:350ml
材質主成分:合成油(シリコーンオイル)、溶剤
質量・質量単位270g
製造国日本
商品情報を表示

ECO-SL-C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タイプ
材質
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(ml)
用途
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECO-SL-C

替ボトル
合成油(シリコーンオイル)、溶剤
220-9101
4989999311181
270.000
-
紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。
1本(350ml)
10

2個

1,193( 1,312円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

原液がエアゾールタイプより2.1本分増量したαシリコーンルブスプレー(ノンガスタイプ)。
【特長】
・低粘度シリコーンオイルのつや出し/滑走剤。
・噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品。
【用途】
・紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に利用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO “αシリコーンルブスプレー”(ノンガスタイプ)の型番ECO-SL-Cのページです。
型番ECO-SL-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO “αシリコーンルブスプレー”(ノンガスタイプ)

TRUSCO “αシリコーンルブスプレー”(ノンガスタイプ)

    TRUSCO “αシリコーンルブ”ノンガススプレー詰替用

    TRUSCO “αシリコーンルブ”ノンガススプレー詰替用

      エーゼット シリコーンスプレー

      エーゼット シリコーンスプレー

        TRUSCO “αシリコーンスプレー”

        TRUSCO “αシリコーンスプレー”

          シリコーンスプレー ペインタブル用 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

          シリコーンスプレー ペインタブル用 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

            シリコンルブスプレー No.1420

            シリコンルブスプレー No.1420

              シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

              シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

                シリコーンオイル 耐熱用

                シリコーンオイル 耐熱用

                  植物油系離型剤 スミモールドP2

                  植物油系離型剤 スミモールドP2

                    コスモビューティ シリコーンスプレー

                    コスモビューティ シリコーンスプレー

                      シリコーンオイル エレメント14

                      シリコーンオイル エレメント14

                        シリコーンオイル(耐寒用)

                        シリコーンオイル(耐寒用)

                          シリコーンオイル KF-54

                          シリコーンオイル KF-54

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 エーゼット トラスコ中山 信越化学工業 呉工業 信越化学工業 信越化学工業 住鉱潤滑剤 コスモビューティ モメンティブ 信越化学工業 アズワン
                            通常価格 1,193円 7,323円 720円 621円 2,284円 514円 1,568円 13,624円 912円 397円 8,101円 16,937円 9,922円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            種類 スプレー 缶・ボトル - スプレー スプレー スプレー スプレー 缶・ボトル スプレー スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 - シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系
                            使用温度範囲 -50~150℃ -50~150℃ - -50~200℃ -50~180℃ -50~200℃ -50~180℃ - -10~150℃ -50~200℃ - -60~200℃ -30~+250℃
                            透明 透明 - 透明 - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:合成油(シリコーンオイル)、溶剤 主成分:合成油(シリコーンオイル)、溶剤 - 主成分:合成油(シリコーンオイル) - - - - - - - - -

                            TRUSCO “αシリコーンルブスプレー”(ノンガスタイプ)のレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            ベルト面に塗布
                            評価 2.0満足度:2.02022/09/08
                            水っぽくて缶スプレーより定着性が悪い様に感じる。とりあえず様子見。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。
                            メーカーに情報共有させていただき、今後の商品品質改善に努めさせていただきます。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ECO-SL-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?タイプ 材質 トラスココード JANコード 質量(g) 容量(ml) 用途 内容量

                            1,820円

                            ( 2,002円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10ノズル付-819-89954989999569124310.000350--

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました