(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO “αシリコーンスプレー”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO “αシリコーンスプレー”

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
621円
税込単価
683円

【特長】・シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。・離型性、は...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 使用温度範囲:
    -50~200℃
  • 色:
    透明
  • 材質:
    合成油(シリコーンオイル)
  • 材質1:
    主成分:合成油(シリコーンオイル)
  • 用途:
    射出成形機金型に。木工機械の滑り面、刃物に。離型・滑走・粘着防止剤。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO “αシリコーンスプレー” 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(L)
原液量(ml)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALP-S2

-
123-3149
4989999440072
360.000
-
13
1本(420ml)
10

10個

621( 683円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。
・離型性、はっ水性に優れています。
【用途】
・射出成形機金型に。
・木工機械の滑り面、刃物に。
・離型・滑走・粘着防止剤。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO “αシリコーンスプレー”の型番ALP-S2のページです。
型番ALP-S2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO “αシリコーンスプレー”

TRUSCO “αシリコーンスプレー”

    シリコンルブスプレー No.1420

    シリコンルブスプレー No.1420

      シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

      シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

        シリコーン系金型離型剤 TB39D

        シリコーン系金型離型剤 TB39D

          シリコーン系金型離型剤 TB39C

          シリコーン系金型離型剤 TB39C

            溶液型離型剤

            溶液型離型剤

              エマルジョン型離型剤

              エマルジョン型離型剤

                グラファイトスプレー FC-169

                グラファイトスプレー FC-169

                  シリコーンスプレー ペインタブル用 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

                  シリコーンスプレー ペインタブル用 420ml 使用温度範囲 -50~180℃

                    シリコーンオイル エレメント14

                    シリコーンオイル エレメント14

                      TRUSCO “αシリコーンルブ”ノンガススプレー詰替用

                      TRUSCO “αシリコーンルブ”ノンガススプレー詰替用

                        シリコーン離型剤 KS61-1

                        シリコーン離型剤 KS61-1

                          スプレー型離型剤

                          スプレー型離型剤

                            メーカー トラスコ中山 呉工業 信越化学工業 スリーボンド スリーボンド 信越化学工業 信越化学工業 ファインケミカルジャパン 信越化学工業 モメンティブ トラスコ中山 信越化学工業 信越化学工業
                            通常価格 621円 514円 1,568円 1,282円 1,315円 1,825円 2,733円 1,393円 2,284円 8,101円 7,323円 15,859円 3,365円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目~  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル スプレー スプレー 缶・ボトル 缶・ボトル 缶・ボトル スプレー
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 その他 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系
                            使用温度範囲 -50~200℃ -50~200℃ -50~180℃ - 5~35℃ - - ~400℃ -50~180℃ - -50~150℃ - -40~180
                            透明 - - - - - - - - - 透明 - -
                            材質 合成油(シリコーンオイル) - - - - - - - - - 合成油(シリコーンオイル)、溶剤 - -

                            TRUSCO “αシリコーンスプレー”のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            滑走剤として
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/19
                            滑走剤として治具に購入しました。安価で納期が早く問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            離型
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/23
                            消耗品なので安価な方が良い。高価な商品との違いがよくわからない。
                            結局価格で決めているのかな。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            型抜き
                            評価 4.0満足度:4.02017/09/28
                            ワックスの型抜きに使用しています。
                            シリコンスプレーをかけるとワックスの型から剥がしやすくなるのと、値段もてごろなので 気軽に使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました