(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脈動圧力緩衝用品“ダンプナー”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

脈動圧力緩衝用品“ダンプナー”

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,398円 ~ 11,639円
税込価格
4,838円 ~ 12,803円

圧力振幅を調整可能なダンプナー。【特長】・最大使用圧力は20MPaまで。【用途...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ダンプナー(脈動圧力緩衝用品) イメージ

【概要】

脈動圧力を緩衝するために使用する継手です。

 

【用途】

脈動圧力があるところで使用します。

規格表

単位:mm
黄銅製型番六角対辺Aステンレス製
型番
六角対辺Ad1×d2F
MD10-2212651MD10-2232757G1/4×G1/416
MD10-3312653MD10-3332756G3/8×G3/818
MD10-4412655MD10-4432760G1/2×G1/220
MD10-2712651MD10-2732752G1/4×R1/416
MD10-3812653MD10-3832756G3/8×R3/818
MD10-4912655MD10-4932760G1/2×R1/220

外形図

単位:mm
寸法図

使用方法・使用事例

使用方法

【圧力計の取付方法】

1. ケース種類別の取付

圧力計ケースの種類及び株の取付状況により、下図の様に取り付けて下さい。

脈動圧力緩衝用品“ダンプナー” 使用方法1
 

2. 取付状況

圧力計の製造は全て目盛板に向かって垂直方向に取り付けた状態で製造・検査されておりますので、ゲージを水平方向に取り付けますと零点が変化します。必ず垂直に取り付けて下さい。 特に低圧力のゲージの場合は気を付けて下さい。

脈動圧力緩衝用品“ダンプナー” 使用方法2
 

3. 配管取付ねじについて

接続部の接続ねじは、一般に管用平行ねじ(JIS B 0202)B級おねじ又は、管用テーパねじ(JIS B 0203)おねじを用いています。
a) 管用平行ねじを用いる場合
 平行ねじの先端部分へパッキン(銅、ふっ素樹脂、皮、オーリング等)を取り付けて、相手側めねじの底面でシールして下さい。
b) 管用テーパねじを用いる場合
 シーリングはパッキンを用いないで、おねじとめねじ間で行なって下さい。おねじにシール材(シールテープ、液体パッキン)などを使用してしっかりと締込んで下さい。

脈動圧力緩衝用品“ダンプナー” 使用方法3
 

4. ブルドン管

圧力計のブルドン管は、黄銅、青銅、鉄、ステンレス等の製作が可能であります。また、微圧計はブルドン管のかわりにチャンバーを使用しております。

 

5. 酸素、アセチレン、一般ガス等の場合

上記の気体を使用する場合は、圧力計の製作工程が異なりますので必ず目盛板に使用目的を記入した圧力計を使用願います。さもないと圧力計が爆発するおそれが生じます。

 

6. 配管への圧力計の取付け方

圧力計ケースを回転させて取り付けないで下さい。必ずねじ部の上にある、二面取り、四角、六角部にスパナをかけて締め付けて下さい。

脈動圧力緩衝用品“ダンプナー” 使用方法6
 

7. ゲージコック

圧力計は、必ず配管とゲージの間にゲージコックを入れて取り付けて下さい。作業終了時、保守及び交換の場合はゲージコックを閉めて行なって下さい。

 

8. 振動について

圧力計への外部振動は避けて下さい。パイプラインに取り付けた時振動が生じない場合は、問題はありません。振動があると考えられる場合は、グリセリン圧力計を使用する事もお考え下さい。

脈動圧力緩衝用品“ダンプナー” 使用方法8
 

9. 圧力変動について

圧力が急激に繰り返して変化する場合は、圧力計と配管の間にダンプナーを取り付けて下さい。ダンプナーは調整可能なものを使用してゲージの読み取り可能な状況まで調整して下さい。

 

10. 耐腐食性流体について

ブルドン管材質は、4項で記載した通りの物が製作可能でありますが、これらの材料を使用しても材質的に不可能な場合、又、流体に粘性のある場合等は、隔膜式圧力計の使用をおすすめいたします。隔膜式圧力計は、圧力計本体と使用流体との間にダイヤフラムをもうけて耐食性を向上させたもので、材質は一般にふっ素樹脂、ステンレスなどが使用されています。

脈動圧力緩衝用品“ダンプナー” 使用方法10
 

11. 温度について

黄銅、青銅を用いたブルドン管圧力計の場合は、株導入口へ入る温度が80℃以上にならない様な使用方法をして下さい。ステンレス製ブルドン管を用いた圧力計の場合は、アルゴン熔接を行っておりますので、この温度は200℃以下でご使用下さい。また、これ以上の温度となる場合は、サイホン管等を用いて温度降下させることをお願い致します。

 

12. オーバー圧力について

ブルドン管圧力計の常用圧力は、JIS B 7505-1で決められておりますが、オーバー圧力については、次の範囲内で使用して下さい。10MPa以下の圧力計の場合は、常用圧力の30%を、また、10MPa以上の圧力計の場合、常用圧力の15%を最大オーバー圧力として考えて下さい。 これらのオーバー圧力を常用圧力として考えて使用しないで下さい。

 

13. 圧力計の作動方法

圧力が上昇しますとゆっくりとゲージコックを開けて下さい。 圧力計の指針作動は、常用圧力に達する迄に2~3回ゲージコックの開閉を行って常用圧力迄に持っていくことをお勧めします。また、圧力計の測定範囲はフルスケールの35%~70%位の間で測定して下さい。

 

14. 保守及び点検

圧力計の保守は、各ユーザー様の保守基準に沿って行うことをお勧めします。 保守点検方法は、ゲージコックを締め切って圧力計を取り外し、基準重錘型圧力試験機(低圧力の場合は、液柱型圧力試験機)で行う事をお勧め致します。 これらの圧力試験機は、4年に一度の検定が必要であります。安価な方法としては、他の圧力計との比較テストを行ってみる事も一案と考えます。右下精器製造におきましても保守点検のサービスは行っておりますのでご相談下さい。

 

15. 保証期間

右下精器製造製圧力計の保証期間は販売後1年間です。この間に起きました自然故障につきましては、交換もしくは無償修理を行いますので、ご連絡いただきます様お願い致します。ただしご使用中に起きました、使用上における故障につきましてはおこたえできませんので取扱いにご注意下さい。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
取付ねじ(d1×d2)
材質
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
取付ねじd1×d2
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G1/4×G1/4
黄銅
黄銅製
326-0348
4548339011572
180
黄銅
G1/4×G1/4
16
51

1個

4,398( 4,838円 )

1日目

G1/4×G1/4
ステンレス(SUS304)
ステンレス製
326-0356
4548339011350
210
ステンレス(SUS304)
G1/4×G1/4
16
57

1個

10,339( 11,373円 )

1日目

G1/4×R1/4
黄銅
黄銅製
326-0364
4548339011602
180
黄銅
G1/4×R1/4
16
51

1個

4,398( 4,838円 )

1日目

G1/4×R1/4
ステンレス(SUS304)
ステンレス製
326-0372
4548339011909
210
ステンレス(SUS304)
G1/4×R1/4
16
57

1個

11,639( 12,803円 )

1日目

G3/8×G3/8
黄銅
黄銅製
326-0381
4548339011589
180
黄銅
G3/8×G3/8
18
53

1個

4,400( 4,840円 )

1日目

G3/8×G3/8
ステンレス(SUS304)
ステンレス製
326-0399
4548339011367
220
ステンレス(SUS304)
G3/8×G3/8
18
56

1個

11,290( 12,419円 )

1日目

G3/8×R3/8
黄銅
黄銅製
326-0402
4548339011619
180
黄銅
G3/8×R3/8
18
53

1個

4,442( 4,886円 )

1日目

G3/8×R3/8
ステンレス(SUS304)
ステンレス製
326-0411
4548339011916
220
ステンレス(SUS304)
G3/8×R3/8
18
56

1個

11,639( 12,803円 )

1日目

G1/2×G1/2
黄銅
黄銅製
326-0429
4548339011596
185
黄銅
G1/2×G1/2
20
55

1個

6,464( 7,110円 )

1日目

G1/2×G1/2
ステンレス(SUS304)
ステンレス製
326-0437
4548339011374
230
ステンレス(SUS304)
G1/2×G1/2
20
60

1個

11,382( 12,520円 )

1日目

G1/2×R1/2
黄銅
黄銅製
326-0445
4548339011626
185
黄銅
G1/2×R1/2
20
55

1個

6,464( 7,110円 )

1日目

G1/2×R1/2
ステンレス(SUS304)
ステンレス製
326-0453
4548339011923
230
ステンレス(SUS304)
G1/2×R1/2
20
60

1個

11,382( 12,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧力振幅を調整可能なダンプナー。
【特長】
・最大使用圧力は20MPaまで。
【用途】
・脈動圧力緩和用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脈動圧力緩衝用品“ダンプナー”

脈動圧力緩衝用品“ダンプナー”

    圧力計接続ジョイント

    圧力計接続ジョイント

      圧力計配管用継手

      圧力計配管用継手

        ゲージコック 黄銅製

        ゲージコック 黄銅製

          ジョイント FJ10/FJ11

          ジョイント FJ10/FJ11

            メートルコック SUS製

            メートルコック SUS製

              ゲージコック SUS製

              ゲージコック SUS製

                ダンプナ FD10,FD12

                ダンプナ FD10,FD12

                  ダンプナ FD11,FD13

                  ダンプナ FD11,FD13

                    ゲージコック FC20

                    ゲージコック FC20

                      ゲージバルブ FV30

                      ゲージバルブ FV30

                        ダンプナ FD30

                        ダンプナ FD30

                          圧力トランスミッタ KP15

                          圧力トランスミッタ KP15

                            メーカー 右下精器製造 右下精器製造 長野計器 第一計器 長野計器 第一計器 第一計器 長野計器 長野計器 長野計器 長野計器 長野計器 長野計器
                            通常価格 4,398円 872円 1,300円 6,652円 1,300円 6,517円 14,048円 3,272円 3,965円 7,520円 31,026円 47,683円 40,221円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 圧力計配管用継手 - 圧力計配管用継手 - 圧力計配管用継手 - - - - - - バルブ 圧力センサー
                            最高使用圧力(Mpa) 20 - - - - - - - - - - - -

                            脈動圧力緩衝用品“ダンプナー”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました