(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミレベル 箱型

型番:LABM-900
アルミレベル 箱型 スイヘイキ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,200円
税込単価
9,020円

【特長】・レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)・箱型フレーム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • マグネット:
    2か所
  • 高さ(mm):
    50.5
  • 厚み(mm):
    19
  • 垂直気泡管:
  • 材質(本体):
    アルミニウム
  • 材質(気泡管):
    アクリル樹脂(PMMA)
  • 精度:
    ±1.5mm/m=±0.0859°以内
  • 感度:
    0.5mm/m=0.0286°
  • 材質1:
    本体:アルミニウム
  • 材質2:
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 厚さ(mm):
    19
  • 調整方法:
    水平・垂直精度はそれぞれトルクスドライバーT10番で調節してください。
  • 用途:
    水平・垂直測定に。

型番

LABM-900 解除

Loading...

製品仕様

外観(LAB-380)

外観(LAB-380)

外観(LAB-100・LABM-100)

外観(LAB-100・LABM-100)
※垂直精度の調節はできません。

  • 調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスドライバーT10番で調節してください。(LAB-100、LABM-100の垂直は除く)
  • 精度:±1.5mm/m=±0.0859°以内
  • 感度:0.5mm/m=0.0286°
  • 製造国:日本

材質

  • 本体:アルミニウム
  • 気泡管:アクリル樹脂(PMMA)

マグネットなし

品番長さ×高さ×厚み
(mm)
マグネット質量
(g)
LAB-100100×50.5×19なし85
LAB-150150×50.5×19なし140
LAB-230230×50.5×19なし192
LAB-300300×50.5×19なし243
LAB-380380×50.5×19なし296
LAB-450450×50.5×19なし348
LAB-600600×50.5×19なし453
LAB-750750×50.5×19なし557
LAB-900900×50.5×19なし661

マグネット付

品番長さ×高さ×厚み
(mm)
マグネット質量
(g)
LABM-100100×50.5×191ヵ所115
LABM-150150×50.5×191ヵ所170
LABM-230230×50.5×191ヵ所222
LABM-300300×50.5×192ヵ所303
LABM-380380×50.5×192ヵ所356
LABM-450450×50.5×192ヵ所408
LABM-600600×50.5×192ヵ所513
LABM-750750×50.5×192ヵ所617
LABM-900900×50.5×192ヵ所721
商品情報を表示

LABM-900 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LABM-900

900
4989999323412
229-7141
721.000
10

1個

8,200( 9,020円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)
・箱型フレーム・スケール目盛付です。
・蓄光シート、精度保持耐ショックカバー付です。
・4本目盛入です。
・垂直気泡管付です。
・調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスドライバーT10番で調節してください。(LAB-100の垂直は除く)
・磁石付で鉄骨工事の測定に便利です。
・垂直測定用端面マド付です。
【用途】
・水平・垂直測定に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミレベル 箱型の型番LABM-900のページです。
型番LABM-900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミレベル 箱型

アルミレベル 箱型

    磁石付Gレベル・土木用(長さ900mm)

    磁石付Gレベル・土木用(長さ900mm)

      Gレベル・土木用(長さ900mm)

      Gレベル・土木用(長さ900mm)

        磁石・45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

        磁石・45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

          磁石付レベル ED-75MWシリーズ

          磁石付レベル ED-75MWシリーズ

            ベーシックレベル ED-75Wシリーズ

            ベーシックレベル ED-75Wシリーズ

              ベーシックレベル ED-60Wシリーズ

              ベーシックレベル ED-60Wシリーズ

                磁石付レベル ED-60MWシリーズ

                磁石付レベル ED-60MWシリーズ

                  45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

                  45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

                    磁石付レベル,マグネット:3か所

                    磁石付レベル,マグネット:3か所

                      ベーシックレベル,樹脂製フラット型サイドキャップ付

                      ベーシックレベル,樹脂製フラット型サイドキャップ付

                        45°付ベーシックレベル(長さ750mm)

                        45°付ベーシックレベル(長さ750mm)

                          磁石付Gレベル・建築用(長さ900mm)

                          磁石付Gレベル・建築用(長さ900mm)

                            メーカー トラスコ中山 エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 6,220円 7,275円 6,207円 6,061円 6,068円 4,418円 3,567円 4,683円 4,472円 7,238円 5,855円 5,428円 7,275円
                            通常出荷日 1日目   9日目   9日目   9日目   6日目~   9日目   5日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   8日目   9日目  
                            商品タイプ 水平器 - - - - - - - - - - - -
                            マグネット 2か所 3か所 なし 2か所 3か所 なし なし 2か所 なし 3か所 なし なし 3か所
                            高さ(mm) 50.5 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
                            厚み(mm) 19 19.5 19.5 - 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 - 19.5
                            垂直気泡管 - - - - - - - - - - - -

                            アルミレベル 箱型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            レベル合わせに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/24
                            大きいので工具箱には窮屈だが、30㎝までメモリもあり縦ても横でも水平器として使えます。ただ横の時の水平メモリ?が本体に対して少し小さい印象です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LABM-450
                            LABM-600
                            LABM-750
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            6,220円

                            ( 6,842円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104504989999323382229-7086408.000

                            6,830円

                            ( 7,513円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            106004989999323399229-7108513.000

                            7,569円

                            ( 8,326円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            107504989999323405229-7124617.000

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました