(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリスタルレベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリスタルレベル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,100円 ~ 3,000円
税込価格
2,310円 ~ 3,300円

【特長】・全面が測定面として使用できます。・透明なので透かして測れます。・小さ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アクリル製水平器(角型)
  • 長さ(mm):
    100
  • 厚み(mm):
    15
  • 感度:
    0.50mm/m=0.0286°
  • 材質1:
    本体:アクリル樹脂(PMMA)
  • 用途:
    水平・垂直・直角測定。
  • 精度:
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内
  • 本体:
    アクリル樹脂(PMMA)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
マグネット
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
材質3
厚さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
15
4950515105317
410-4633
25.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
-
15
10

1個

2,100( 2,310円 )

1日目

1面
15
4950515105324
410-4641
32.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
ゴム磁石
16
10

1個

2,250( 2,475円 )

1日目

なし
40
4950515105300
410-4650
69.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
-
15
10

1個

3,000( 3,300円 )

1日目

1面
41
4950515105331
410-4668
75.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
ゴム磁石
15
10

1個

2,795( 3,075円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面が測定面として使用できます。
・透明なので透かして測れます。
・小さくて携帯に便利です。
【用途】
・水平・垂直・直角測定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリスタルレベル

クリスタルレベル

    平型レベル

    平型レベル

      カードレベル

      カードレベル

        スコヤレベル

        スコヤレベル

          曲尺レベル

          曲尺レベル

            トビ・ボックスレベル,黒色

            トビ・ボックスレベル,黒色

              トビ・ボックスレベル,白色

              トビ・ボックスレベル,白色

                キーホルダーレベル

                キーホルダーレベル

                  ベーシックレベル ED-60Wシリーズ

                  ベーシックレベル ED-60Wシリーズ

                    ベーシックレベル ED-75Wシリーズ

                    ベーシックレベル ED-75Wシリーズ

                      磁石付レベル,用途:水平・垂直の測定

                      磁石付レベル,用途:水平・垂直の測定

                        ミニレベル(マグネット無し/アナログ表示)

                        ミニレベル(マグネット無し/アナログ表示)

                          磁石付レベル ED-30MWシリーズ

                          磁石付レベル ED-30MWシリーズ

                            メーカー エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス 新潟精機(SK) エビス
                            通常価格 2,100円 2,041円 1,200円 3,300円 1,685円 4,258円 4,258円 780円 3,567円 4,418円 7,238円 1,500円 3,620円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目   9日目   8日目~   6日目~   1日目   5日目~   9日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~  
                            商品タイプ アクリル製水平器(角型) アクリル製水平器(角型) 水平器 - - - - 水平器 - - - - -
                            長さ(mm) 100 75 86 100 75 175 175 47 - - 900 - 300
                            厚み(mm) 15 15 5.5 15 - 19.5 19.5 15 19.5 19.5 19.5 - 19.5
                            感度 0.50mm/m=0.0286° 0.50mm/m=0.0286° 0.50mm/m=0.0286° 0.50mm/m=0.0286° 0.50mm/m=0.0286° 0.50mm/m=0.0286° 0.50mm/m=0.0286° 0.50mm/m=0.0286° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° - 0.35mm/m=0.0201°
                            材質1 本体:アクリル樹脂(PMMA) 本体:アクリル樹脂(PMMA) - 本体:アクリル樹脂(PMMA) 本体:アクリル樹脂(PMMA) 本体:アルミニウム 本体:アルミニウム - 本体:アルミニウム 本体:アルミニウム 本体:アルミニウム - 本体:アルミニウム

                            クリスタルレベルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました