(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平型レベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

平型レベル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,041円 ~ 2,250円
税込価格
2,245円 ~ 2,475円

【特長】・全面が測定面として使用できます。・透明なので透かして測れます。・小さ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アクリル製水平器(角型)
  • 長さ(mm):
    75
  • 厚み(mm):
    15
  • 感度:
    0.50mm/m=0.0286°
  • 材質1:
    本体:アクリル樹脂(PMMA)
  • 厚さ(mm):
    15
  • 用途:
    水平・垂直・直角測定。
  • 精度:
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内
  • 本体:
    アクリル樹脂(PMMA)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
マグネット
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
25
4950515122055
410-5478
31.000
-
10

1個

2,041( 2,245円 )

1日目

1面
26
4950515122123
410-5486
36.000
ゴム磁石
10

1個

2,250( 2,475円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面が測定面として使用できます。
・透明なので透かして測れます。
・小さくて携帯に便利です。
【用途】
・水平・垂直・直角測定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平型レベル

平型レベル

    曲尺レベル

    曲尺レベル

      マイクロ式傾斜水準器

      マイクロ式傾斜水準器

        平型アイベル水平器

        平型アイベル水平器

          磁石・45°付ベーシックレベル(長さ450mm)

          磁石・45°付ベーシックレベル(長さ450mm)

            45°付ベーシックレベル(長さ450mm)

            45°付ベーシックレベル(長さ450mm)

              45°付ベーシックレベル(長さ380mm)

              45°付ベーシックレベル(長さ380mm)

                磁石・45°付ベーシックレベル(長さ380mm)

                磁石・45°付ベーシックレベル(長さ380mm)

                  45°付ベーシックレベル(長さ300mm)

                  45°付ベーシックレベル(長さ300mm)

                    G-ディレクターレベル

                    G-ディレクターレベル

                      磁石付Gレベル・建築用(長さ380mm)

                      磁石付Gレベル・建築用(長さ380mm)

                        部品 ブルーレベル 勾配用一管式

                        部品 ブルーレベル 勾配用一管式

                          Gレベル・建築用(長さ380mm)

                          Gレベル・建築用(長さ380mm)

                            メーカー エビス エビス 大菱計器製作所 アカツキ製作所 エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス シンワ測定 エビス
                            通常価格 2,041円 1,685円 92,988円 1,550円 5,057円 3,992円 3,725円 4,737円 3,407円 3,606円 4,897円 654円 3,832円
                            通常出荷日 1日目   9日目   18日目   1日目~   9日目   9日目   7日目   9日目   9日目   1日目   8日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ アクリル製水平器(角型) - 水平器 - - - - - - 水平器 - - -
                            長さ(mm) 75 75 227 - 450 450 380 380 300 200 380 - 380
                            厚み(mm) 15 - 50 15 - - 19.5 - 19.5 22 19.5 - 19.5
                            感度 0.50mm/m=0.0286° 0.50mm/m=0.0286° - - 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.50mm/m=0.0286° 0.35mm/m=0.0201° - 0.35mm/m=0.0201°
                            材質1 本体:アクリル樹脂(PMMA) 本体:アクリル樹脂(PMMA) - - 本体:アルミニウム 本体:アルミニウム 本体:アルミニウム 本体:アルミニウム 本体:アルミニウム - 本体:アルミニウム - 本体:アルミニウム

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました