(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーホルダーレベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キーホルダーレベル

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
780円
税込価格
858円

【特長】・鍵を取り付けて測定できます・小さくて携帯に便利です【用途】・水平の測...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 長さ(mm):
    47
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    15
  • 厚み(mm):
    15
  • 感度:
    0.50mm/m=0.0286°
  • 質量(g):
    13
  • 精度:
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内
  • 材質:
    本体:アクリル樹脂

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4​9​5​0​5​1​5​1​2​2​0​7​9
410-5494
10

1個

780( 858円 )

1日目

4950515122086
485-0637
10

1個

780( 858円 )

1日目

4950515122093
485-0645
10

1個

780( 858円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵を取り付けて測定できます
・小さくて携帯に便利です
【用途】
・水平の測定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーホルダーレベル

キーホルダーレベル

    キーホルダー型水平器

    キーホルダー型水平器

      マグネット付ポケットレベル

      マグネット付ポケットレベル

        トビレベル・プロ

        トビレベル・プロ

          配水管芯出しレベル

          配水管芯出しレベル

            部品 ブルーレベル 勾配用一管式

            部品 ブルーレベル 勾配用一管式

              トビレベル・プロ 水平器

              トビレベル・プロ 水平器

                磁石・45°付ベーシックレベル(長さ300mm)

                磁石・45°付ベーシックレベル(長さ300mm)

                  トビ・ボックスレベル,白色

                  トビ・ボックスレベル,白色

                    クリスタルレベル

                    クリスタルレベル

                      トビレベル-2

                      トビレベル-2

                        磁石・45°付ベーシックレベル(長さ380mm)

                        磁石・45°付ベーシックレベル(長さ380mm)

                          45°付ベーシックレベル(長さ450mm)

                          45°付ベーシックレベル(長さ450mm)

                            メーカー エビス STS アカツキ製作所 エビス アカツキ製作所 シンワ測定 エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 780円 938円 2,450円 3,513円 7,471円 654円 3,513円 4,968円 4,258円 2,100円 3,193円 4,737円 3,992円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   9日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   6日目~   1日目   7日目~   9日目   9日目  
                            商品タイプ 水平器 - 水平器 - - - 水平器 - - アクリル製水平器(角型) - - -
                            長さ(mm) 47 35 130 160 220 - 160 300 175 100 120 380 450
                            マグネット なし なし 1か所 1か所 なし - 1か所 2か所 1か所 - 1か所 2か所 なし
                            高さ(mm) 15 15 47 43 56 - 43 51 51 - 43 51 51
                            厚み(mm) 15 - 18 16 24 - 16 - 19.5 15 16 - -

                            キーホルダーレベルのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            簡易なレベル測定
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/29
                            精度をそれ程要求されない、簡易な水平・垂直のレベルを見るのであれば大層なアルミ製のレベルやデジタルの機器までいかなくても、これをキーホルダーで付けておけば充分ですし、非常に重宝すると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました