(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スケールクリップレベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スケールクリップレベル

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
780円
税込単価
858円

【特長】・直尺と曲尺に取り付けて測定できます。・チェーン付で工具つりなどに吊る...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 長さ(mm):
    60
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    30
  • 厚み(mm):
    20
  • 感度:
    0.50mm/m=0.0286°
  • トラスココード:
    410-5541
  • 質量(g):
    17
  • 用途:
    水平・垂直の測定。
  • 精度:
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内
  • 本体:
    ABS樹脂
  • 気泡管:
    アクリル樹脂(PMMA)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED-SCL

10

1個

780( 858円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直尺と曲尺に取り付けて測定できます。
・チェーン付で工具つりなどに吊るせます。
・蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
【用途】
・水平・垂直の測定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スケールクリップレベルの型番ED-SCLのページです。
型番ED-SCLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スケールクリップレベル

スケールクリップレベル

    プロテクトアーマー(ブラック)

    プロテクトアーマー(ブラック)

      “プロテクトアーマー3”

      “プロテクトアーマー3”

        T形水準器 AL101・AL102・AL103

        T形水準器 AL101・AL102・AL103

          “プロテクトアーマー”

          “プロテクトアーマー”

            磁石付Gレベル・土木用(長さ300mm)

            磁石付Gレベル・土木用(長さ300mm)

              プチレベル

              プチレベル

                Gレベル・土木用 ED-30GN

                Gレベル・土木用 ED-30GN

                  Gレベル・土木用(長さ230mm)

                  Gレベル・土木用(長さ230mm)

                    部品 ブルーレベル 勾配用一管式

                    部品 ブルーレベル 勾配用一管式

                      ハンディーレベル-2

                      ハンディーレベル-2

                        超磁力レベル

                        超磁力レベル

                          G-ハンディーレベル

                          G-ハンディーレベル

                            メーカー エビス アカツキ製作所 アカツキ製作所 大菱計器製作所 アカツキ製作所 エビス 大菱計器製作所 エビス エビス シンワ測定 エビス 新潟精機(SK) エビス
                            通常価格 780円 1,761円 2,467円 113,287円 2,266円 4,683円 38,667円 3,513円 3,193円 654円 1,560円 1,843円 2,972円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   18日目~   1日目   9日目   13日目   9日目   9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 水平器 水平器 - 水平器 - - 水平器 - - - 水平器 アクリル製水平器(角型) 水平器
                            長さ(mm) 60 100 160 156 100 300 110 300 230 - 100 - 100
                            マグネット なし 1か所 2か所 なし 1か所 2か所 なし なし なし - - - 1か所
                            高さ(mm) 30 42 43 32 42 51 29 51 51 - 46 47 46.5
                            厚み(mm) 20 18 - 206 18 19.5 27 19.5 19.5 - 20 20 22

                            スケールクリップレベルのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            狭い箇所の水平測定
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/23
                            小さいのでスペースのないところでも設置できます。
                            工具つりへ吊り下げるためのチェーンが足元に挟まって
                            邪魔なときが多いので、チェーンは簡単に脱着可能なものだと
                            良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました