(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キューブレベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キューブレベル

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,437円
税込単価
1,581円

【特長】・測量ポールの測定ができます。・電動工具に取り付け、測定できます。・丸...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 長さ(mm):
    50
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    35
  • 厚み(mm):
    27
  • 感度:
    0.50mm/m=0.0286°
  • 質量(g):
    28
  • 用途:
    測量ポール用。
  • 精度:
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内
  • 本体:
    ABS樹脂
  • 気泡管:
    アクリル樹脂(PMMA)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED-CUB

410-5443
10

1個

1,437( 1,581円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測量ポールの測定ができます。
・電動工具に取り付け、測定できます。
・丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。
【用途】
・測量ポール用。
・鉛直測定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キューブレベルの型番ED-CUBのページです。
型番ED-CUBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キューブレベル

キューブレベル

    角度計付Gレベル・土木用

    角度計付Gレベル・土木用

      モバイルレベル

      モバイルレベル

        デジタル水準器レベルニック DL-S4W(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

        デジタル水準器レベルニック DL-S4W(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

          角度計付Gレベル・建築用

          角度計付Gレベル・建築用

            デジタル水準器レベルニック DL-S3

            デジタル水準器レベルニック DL-S3

              磁石付Gレベル・土木用(マグネットなし)

              磁石付Gレベル・土木用(マグネットなし)

                磁石付モバイルレベルシャンパンゴールド

                磁石付モバイルレベルシャンパンゴールド

                  オプティマレベル

                  オプティマレベル

                    デジタル水準器レベルニック DL-S4W

                    デジタル水準器レベルニック DL-S4W

                      磁石付Gレベル・土木用(マグネット1か所)

                      磁石付Gレベル・土木用(マグネット1か所)

                        デジタル水準器レベルニックDL-S3(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        デジタル水準器レベルニックDL-S3(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          デジタル水準器レベルニックセパレート・システム

                          デジタル水準器レベルニックセパレート・システム

                            メーカー エビス エビス エビス 新潟精機(SK) エビス 新潟精機(SK) エビス エビス TJMデザインタジマツール 新潟精機(SK) エビス 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 1,437円 3,000円 2,400円 396,798円 2,662円 385,110円 2,280円 3,000円 4,603円 406,318円 3,000円 334,303円 7,990円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   13日目   9日目   2日目   8日目   5日目   1日目   1日目~   9日目   13日目   2日目~  
                            商品タイプ 水平器 - - デジタル水平器 - デジタル水平器 - - 水平器 デジタル水平器 - デジタル水平器 -
                            長さ(mm) 50 100 87 158 100 172 100 87 - 158 100 172 -
                            マグネット なし なし なし - なし なし なし 1か所 - なし 1か所 なし -
                            高さ(mm) 35 51 42 107 51 65 51 42 47 107 51 65 -
                            厚み(mm) 27 - 17 61 19.5 129 19.5 - 24 61 19.5 129 -

                            キューブレベルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            作業台の製作
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/06
                            作業台の製作のため購入しました。
                            電動ドリルに取り付けるためのバンドが添付されているため、非常に便利です。
                            あまり精度が必要ない場合に手軽に使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電動ドリルに取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02017/11/30
                            電動ドリルに取り付け水平、垂直を見ることができます。精度が必要ない、穴が深くない場合に手軽に使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました