(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G-ディレクターレベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

G-ディレクターレベル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,606円 ~ 3,871円
税込価格
3,967円 ~ 4,258円

【特長】・超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。・測定基準面にV溝付でパイプなどが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 長さ(mm):
    200
  • マグネット:
    1か所
  • 高さ(mm):
    46.5
  • 厚み(mm):
    22
  • 感度:
    0.50mm/m=0.0286°
  • 質量(g):
    148
  • 用途:
    水平・垂直・45°の測定。
  • 精度:
    ±1.50mm/m=±0.0859°以内
  • 本体:
    アルミ合金押出材硬化処理
  • 気泡管:
    アクリル樹脂(PMMA)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
410-4994
10

1個

3,606( 3,967円 )

1日目

410-5001
10

1個

3,871( 4,258円 )

1日目

410-5010
10

1個

3,606( 3,967円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。
・測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
・蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
・45°の測定ができます。
【用途】
・水平・垂直・45°の測定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G-ディレクターレベル

G-ディレクターレベル

    ディレクターレベル

    ディレクターレベル

      G-トレンディーレベル

      G-トレンディーレベル

        G-ハンディーレベル

        G-ハンディーレベル

          プラスチックレベル

          プラスチックレベル

            ハンディーレベル-2

            ハンディーレベル-2

              G-トーペイドレベル

              G-トーペイドレベル

                トビレベル(落下防止コード対応シャックル内臓)

                トビレベル(落下防止コード対応シャックル内臓)

                  磁石付トレンディレベル(蛍光グリーン/蛍光レッド/蛍光イエロー)

                  磁石付トレンディレベル(蛍光グリーン/蛍光レッド/蛍光イエロー)

                    磁石付スロープレベル(長さ300mm)

                    磁石付スロープレベル(長さ300mm)

                      スロープレベル(マグネットなし)

                      スロープレベル(マグネットなし)

                        磁石付トレンディレベル(黒)

                        磁石付トレンディレベル(黒)

                          設備レベル

                          設備レベル

                            メーカー エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 3,606円 2,448円 3,750円 2,972円 1,725円 1,560円 3,325円 2,972円 2,230円 4,312円 2,662円 2,520円 3,585円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   8日目   9日目   9日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 - - - - 水平器
                            長さ(mm) 200 220 150 100 200 100 230 100 150 300 100 150 100
                            マグネット 1か所 1か所 1か所 1か所 1面 - 1か所 1か所 1か所 2か所 なし 1か所 1か所
                            高さ(mm) 46.5 46 46.5 46.5 40 46 43 43 46 51 51 46 43
                            厚み(mm) 22 20 22 22 14 20 19 19 - - 19.5 20 16

                            G-ディレクターレベルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました