(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G-トーペイドレベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

G-トーペイドレベル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,325円
税込単価
3,658円

【特長】・大型プロテクター付で落下時の衝撃を和らげます。・超強力磁石付で鉄骨工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 長さ(mm):
    230
  • マグネット:
    1か所
  • 高さ(mm):
    43
  • 厚み(mm):
    19
  • 感度:
    0.50mm/m=0.0286°
  • 質量(g):
    115
  • 用途:
    水平・垂直・45°の測定。
  • 精度:
    ±1.50mm/m=±0.0859°以内
  • 本体:
    アルミ合金押出材硬化処理
  • 気泡管:
    アクリル樹脂(PMMA)

型番

ED-23GTOLMR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ED-23GTOLMR

410-5079
10

1個

3,325( 3,658円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型プロテクター付で落下時の衝撃を和らげます。
・超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。
・測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
・蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
・45°の測定ができます。
【用途】
・水平・垂直・45°の測定。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G-トーペイドレベルの型番ED-23GTOLMRのページです。
型番ED-23GTOLMRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G-トーペイドレベル

G-トーペイドレベル

    G-ディレクターレベル

    G-ディレクターレベル

      スロープレベル-2

      スロープレベル-2

        磁石付スロープレベル-2

        磁石付スロープレベル-2

          "トビ・ライトレベル"

          "トビ・ライトレベル"

            磁石付Gレベル・土木用(長さ900mm)

            磁石付Gレベル・土木用(長さ900mm)

              磁石付Gレベル・土木用(長さ1200mm)

              磁石付Gレベル・土木用(長さ1200mm)

                Gレベル・土木用(長さ900mm)

                Gレベル・土木用(長さ900mm)

                  アルミレベル 箱型

                  アルミレベル 箱型

                    磁石付Gレベル・土木用(マグネット4か所)

                    磁石付Gレベル・土木用(マグネット4か所)

                      磁石付Gレベル・建築用(長さ380mm)

                      磁石付Gレベル・建築用(長さ380mm)

                        Gレベル・建築用(長さ380mm)

                        Gレベル・建築用(長さ380mm)

                          Gレベル・土木用(長さ600mm)

                          Gレベル・土木用(長さ600mm)

                            メーカー エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス トラスコ中山 エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 3,325円 3,606円 7,500円 6,294円 6,754円 7,275円 7,531円 6,207円 6,220円 9,415円 4,897円 3,832円 5,003円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   9日目   1日目   9日目   9日目   9日目   1日目   9日目   8日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ 水平器 水平器 - - 水平器 - - - 水平器 - - - -
                            長さ(mm) 230 200 500 500 235 900 1200 900 - 1200 380 380 600
                            マグネット 1か所 1か所 なし 2か所 1か所 3か所 なし なし 2か所 4か所 2か所 なし なし
                            高さ(mm) 43 46.5 49 49 46.5 51 51 51 50.5 51 51 51 51
                            厚み(mm) 19 22 20 20 20 19.5 19.5 19.5 19 19.5 19.5 19.5 19.5

                            G-トーペイドレベルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ED-23GTOLMB
                            ED-23GTOLMY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード

                            3,750円

                            ( 4,125円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10410-5052

                            3,325円

                            ( 3,658円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10410-5095

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました