(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディーレベル-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディーレベル-2

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,560円 ~ 2,280円
税込価格
1,716円 ~ 2,508円

【特長】・ボールチェーン付です。・測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 長さ(mm):
    100
  • 高さ(mm):
    46
  • 厚み(mm):
    20
  • 感度:
    0.50mm/m=0.0286°
  • 用途:
    水平・垂直の測定。
  • 精度:
    ±2.50mm/m=±0.1432°以内
  • 本体:
    アルミ合金押出材硬化処理
  • 気泡管:
    アクリル樹脂(PMMA)

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
マグネット
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
410-4722
55
10

1個

1,560( 1,716円 )

1日目

1か所
410-4731
84
10

1個

2,280( 2,508円 )

1日目

1か所
410-4749
84
10

1個

1,851( 2,036円 )

1日目

1か所
410-4757
84
10

1個

2,280( 2,508円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

なし
410-4765
55
10

1個

1,560( 1,716円 )

1日目

なし
410-4773
55
10

1個

1,560( 1,716円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールチェーン付です。
・測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
・蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
【用途】
・水平・垂直の測定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディーレベル-2

ハンディーレベル-2

    G-ハンディーレベル

    G-ハンディーレベル

      G-トレンディーレベル

      G-トレンディーレベル

        G-ディレクターレベル

        G-ディレクターレベル

          ディレクターレベル

          ディレクターレベル

            プラスチックレベル

            プラスチックレベル

              G-トーペイドレベル

              G-トーペイドレベル

                トビレベル(落下防止コード対応シャックル内臓)

                トビレベル(落下防止コード対応シャックル内臓)

                  磁石付トレンディレベル(蛍光グリーン/蛍光レッド/蛍光イエロー)

                  磁石付トレンディレベル(蛍光グリーン/蛍光レッド/蛍光イエロー)

                    磁石付トレンディレベル(黒)

                    磁石付トレンディレベル(黒)

                      磁石付スロープレベル(長さ300mm)

                      磁石付スロープレベル(長さ300mm)

                        スロープレベル(マグネットなし)

                        スロープレベル(マグネットなし)

                          磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ2000mm)

                          磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ2000mm)

                            メーカー エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 1,560円 2,972円 3,750円 3,606円 2,448円 1,725円 3,325円 2,972円 2,230円 2,520円 4,312円 2,662円 21,975円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 - - - - -
                            長さ(mm) 100 100 150 200 220 200 230 100 150 150 300 100 2000
                            高さ(mm) 46 46.5 46.5 46.5 46 40 43 43 46 46 51 51 51
                            厚み(mm) 20 22 22 22 20 14 19 19 - 20 - 19.5 -
                            感度 0.50mm/m=0.0286° 0.50mm/m=0.0286° 0.50mm/m=0.0286° 0.50mm/m=0.0286° 0.50mm/m=0.0286° 0.50mm/m=0.0286° 0.50mm/m=0.0286° 0.50mm/m=0.0286° 0.50mm/m=0.0286° 0.50mm/m=0.0286° 0.15mm/m=0.0086° 0.18mm/m=0.0103° 0.35mm/m=0.0201°

                            ハンディーレベル-2のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            水平確認用
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/30
                            機械にものをセットするときに水平(平行)確認用として使用しています。問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました