(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トビレベル・プロ 水平器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トビレベル・プロ 水平器

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,513円 ~ 3,960円  特別価格 
税込価格
3,864円 ~ 4,356円  特別価格 

【特長】・測定基準面がV溝付で、パイプ等の測定ができます・カラビナ対応シャック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 長さ(mm):
    160
  • マグネット:
    1か所
  • 高さ(mm):
    43
  • 厚み(mm):
    16
  • 感度:
    0.50mm/m=0.0286°
  • 質量(g):
    110
  • 用途:
    足場組立用。
  • 精度:
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内
  • 本体:
    アルミ合金押出材硬化処理
  • 気泡管:
    アクリル樹脂(PMMA)

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
気泡管色
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
410-5672
10

1個

3,814( 4,195円 )

1日目

ブルー
410-5681
10

1個

3,960( 4,356円 )

1日目

レッド
410-5699
10

1個

3,960( 4,356円 )

1日目

グリーン
410-5702
10

1個

3,513円

2,927

( 3,220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブルー
410-5711
10

1個

3,513( 3,864円 )

4日目

レッド
410-5729
10

1個

3,960( 4,356円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定基準面がV溝付で、パイプ等の測定ができます
・カラビナ対応シャックル内蔵、落下防止コード対応シャックル内蔵
・大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます
・超強力磁石3倍!
・磁石付で、鉄骨工事に便利です
・45°の測定ができます
【用途】
・足場組立用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トビレベル・プロ 水平器

トビレベル・プロ 水平器

    "トビ・ライトレベル"

    "トビ・ライトレベル"

      トビレベル-2 (水平器)

      トビレベル-2 (水平器)

        トビレベル・プロ

        トビレベル・プロ

          マグネット付アルミ45°付(I型フレーム)

          マグネット付アルミ45°付(I型フレーム)

            部品 ブルーレベル 勾配用一管式

            部品 ブルーレベル 勾配用一管式

              配管職人用水平器

              配管職人用水平器

                スターレベル排水勾配器(水平器)

                スターレベル排水勾配器(水平器)

                  アルミレベル(アイビーム型)

                  アルミレベル(アイビーム型)

                    精密フィックスレベル

                    精密フィックスレベル

                      箱型アルミレベル(垂直測定マド付)

                      箱型アルミレベル(垂直測定マド付)

                        デジタル水平器,銀色

                        デジタル水平器,銀色

                          45°付ベーシックレベル(長さ300mm)

                          45°付ベーシックレベル(長さ300mm)

                            メーカー エビス エビス エビス エビス アカツキ製作所 シンワ測定 アカツキ製作所 ヤマヨ測定機 アカツキ製作所 大菱計器製作所 アカツキ製作所 STS エビス
                            通常価格 3,513円 6,754円 3,193円 3,513円 3,887円 654円 6,811円 4,028円 2,773円 18,231円 2,080円 9,927円 3,407円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   6日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   9日目  
                            商品タイプ 水平器 水平器 水平器 - 水平器 - 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 デジタル水平器 -
                            長さ(mm) 160 235 120 160 - - - - - - - 416 300
                            マグネット 1か所 1か所 1か所 1か所 - - - - なし なし - 4か所 なし
                            高さ(mm) 43 46.5 43 43 - - 56 - 56 - 50.5 50 51
                            厚み(mm) 16 20 16 16 - - 26 - 26 - 19 21 19.5

                            トビレベル・プロ 水平器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました