(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トビレベル-2 (水平器)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トビレベル-2 (水平器)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,193円 ~ 3,600円
税込価格
3,512円 ~ 3,960円

【特長】・大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます・カラビナ対応シ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 長さ(mm):
    120
  • マグネット:
    1か所
  • 高さ(mm):
    43
  • 厚み(mm):
    16
  • 感度:
    0.50mm/m=0.0286°
  • 質量(g):
    91
  • 用途:
    足場組立用。
  • 精度:
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内
  • 本体:
    アルミ合金押出材硬化処理
  • 気泡管:
    アクリル樹脂(PMMA)

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
気泡管色
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
410-5559
10

1個

3,600( 3,960円 )

1日目

ブルー
410-5567
10

1個

3,600( 3,960円 )

1日目

レッド
410-5575
10

1個

3,600( 3,960円 )

1日目

グリーン
410-5583
10

1個

3,600( 3,960円 )

1日目

ブルー
410-5591
10

1個

3,193( 3,512円 )

1日目

レッド
410-5605
10

1個

3,193( 3,512円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます
・カラビナ対応シャックル内蔵
・落下防止コード対応シャックル内蔵
・超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です
・測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます
・蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します
【用途】
・足場組立用
・水平・垂直の測定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トビレベル-2 (水平器)

トビレベル-2 (水平器)

    トビレベル・プロ 水平器

    トビレベル・プロ 水平器

      トビレベル-2

      トビレベル-2

        トビレベル,白色

        トビレベル,白色

          トビレベル・プロ

          トビレベル・プロ

            設備レベル

            設備レベル

              トビレベル(落下防止コード対応シャックル内臓)

              トビレベル(落下防止コード対応シャックル内臓)

                トビ・ボックスレベル,白色

                トビ・ボックスレベル,白色

                  トビ・ボックスレベル,黒色

                  トビ・ボックスレベル,黒色

                    "トビ・ライトレベル"

                    "トビ・ライトレベル"

                      磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ2000mm)

                      磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ2000mm)

                        磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ1800mm)

                        磁石付ベーシックレベルシルバー(長さ1800mm)

                          磁石・45°付ベーシックレベル(長さ380mm)

                          磁石・45°付ベーシックレベル(長さ380mm)

                            メーカー エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 3,193円 3,513円 3,193円 2,972円 3,513円 3,585円 2,972円 4,258円 4,258円 6,754円 21,975円 19,696円 4,737円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目~   9日目   1日目   1日目~   6日目~   8日目~   1日目   9日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ 水平器 水平器 - - - 水平器 水平器 - - 水平器 - - -
                            長さ(mm) 120 160 120 100 160 100 100 175 175 235 2000 1800 380
                            マグネット 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 6か所 6か所 2か所
                            高さ(mm) 43 43 43 43 43 43 43 51 51 46.5 51 51 51
                            厚み(mm) 16 16 16 16 16 16 19 19.5 19.5 20 - - -

                            トビレベル-2 (水平器)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            垂直目安用
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/29
                            磁石もわりと強力で, 軸方向に水平器をあわせるのは苦労せずに出来ました.
                            側面のリングもフックにかけて保持するのに, 大きい輪なのでやりやすく便利でした.

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました