(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トビレベル(落下防止コード対応シャックル内臓)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トビレベル(落下防止コード対応シャックル内臓)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,972円 ~ 3,350円
税込価格
3,269円 ~ 3,685円

【特長】・落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。・超強力磁石付で鉄骨工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 長さ(mm):
    100
  • マグネット:
    1か所
  • 高さ(mm):
    43
  • 厚み(mm):
    19
  • 感度:
    0.50mm/m=0.0286°
  • 質量(g):
    81
  • 用途:
    足場組立用。
  • 精度:
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内
  • 本体:
    アルミ合金押出材硬化処理
  • 気泡管:
    アクリル樹脂(PMMA)

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
気泡管色
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
410-5613
10

1個

3,350( 3,685円 )

1日目

ブルー
410-5621
10

1個

3,350( 3,685円 )

1日目

レッド
410-5630
10

1個

3,350( 3,685円 )

2日目

グリーン
410-5648
10

1個

3,350( 3,685円 )

1日目

ブルー
410-5656
10

1個

2,972( 3,269円 )

1日目

レッド
410-5664
10

1個

3,350( 3,685円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。
・超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。
・測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
・蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
【用途】
・足場組立用。
・水平・垂直の測定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トビレベル(落下防止コード対応シャックル内臓)

トビレベル(落下防止コード対応シャックル内臓)

    G-トーペイドレベル

    G-トーペイドレベル

      ディレクターレベル

      ディレクターレベル

        G-ディレクターレベル

        G-ディレクターレベル

          G-ハンディーレベル

          G-ハンディーレベル

            ハンディーレベル-2

            ハンディーレベル-2

              G-トレンディーレベル

              G-トレンディーレベル

                トビレベル-2 (水平器)

                トビレベル-2 (水平器)

                  プラスチックレベル

                  プラスチックレベル

                    トビレベル・プロ 水平器

                    トビレベル・プロ 水平器

                      磁石・45°付ベーシックレベル(長さ380mm)

                      磁石・45°付ベーシックレベル(長さ380mm)

                        トビ・ボックスレベル,黒色

                        トビ・ボックスレベル,黒色

                          磁石・45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

                          磁石・45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

                            メーカー エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 2,972円 3,325円 2,448円 3,606円 2,972円 1,560円 3,750円 3,193円 1,725円 3,513円 4,737円 4,258円 6,061円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   8日目~   9日目  
                            商品タイプ 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 水平器 - - -
                            長さ(mm) 100 230 220 200 100 100 150 120 200 160 380 175 600
                            マグネット 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所 - 1か所 1か所 1面 1か所 2か所 1か所 2か所
                            高さ(mm) 43 43 46 46.5 46.5 46 46.5 43 40 43 51 51 51
                            厚み(mm) 19 19 20 22 22 20 22 16 14 16 - 19.5 -

                            トビレベル(落下防止コード対応シャックル内臓)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            水平だしに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            設備の水平だしや配管の水平だしに使用している
                            マグネットが付いており金属にしっかりくっつき作業がしやすい
                            大変満足している

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました