(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“ベーシックレベル・シルバー”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“ベーシックレベル・シルバー”

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,920円 ~ 7,191円
税込価格
2,112円 ~ 7,910円

【特長】・勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 高さ(mm):
    51
  • 厚み(mm):
    19.5
  • 感度:
    0.35mm/m=0.0201°
  • 材質1:
    本体:アルミ合金押出材硬化処理
  • 材質4:
    プロテクター:エラストマー樹脂
  • 厚さ(mm):
    19.5
  • 用途:
    水平・垂直の測定。
  • 精度:
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内
  • 本体:
    アルミ合金押出材硬化処理
  • 気泡管:
    アクリル樹脂(PMMA)

型番

未確定22件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
マグネット
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
材質3
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
1か所
4950515122161
410-4781
116.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
キャップ:ABS樹脂
10

1個

2,820( 3,102円 )

1日目

100
なし
4950515110090
410-4790
80.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
キャップ:ABS樹脂
10

1個

1,920( 2,112円 )

5日目

150
1か所
4950515111714
410-4927
160.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
キャップ:ABS樹脂
10

1個

3,180( 3,498円 )

1日目

150
なし
4950515110106
410-4935
122.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
キャップ:ABS樹脂
10

1個

2,280( 2,508円 )

1日目

180
1か所
4950515111721
410-4943
176
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
キャップ:ABS樹脂
10

1個

3,240( 3,564円 )

1日目

180
なし
4950515110113
410-4951
140.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
キャップ:ABS樹脂
10

1個

2,383( 2,621円 )

1日目

230
1か所
4950515111639
410-5109
202.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
カバー:ABS樹脂
10

1個

3,151( 3,466円 )

2日目

230
なし
4950515110014
410-5117
165.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
キャップ:ABS樹脂
10

1個

2,640( 2,904円 )

1日目

300
2か所
4950515111646
410-5168
296.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
キャップ:ABS樹脂
10

1個

4,080( 4,488円 )

1日目

300
なし
4950515110021
410-5176
200
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
キャップ:ABS樹脂
10

1個

2,675( 2,943円 )

1日目

380
2か所
4950515111653
410-5214
339.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
キャップ:ABS樹脂
10

1個

4,380( 4,818円 )

1日目

380
なし
4950515110038
410-5222
242.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
キャップ:ABS樹脂
10

1個

2,822( 3,104円 )

1日目

450
2か所
4950515111660
410-5249
374.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
キャップ:ABS樹脂
10

1個

4,152( 4,567円 )

1日目

450
なし
4950515110045
410-5257
277.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
キャップ:ABS樹脂
10

1個

3,033( 3,336円 )

1日目

600
2か所
4950515111677
410-5290
445.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
キャップ:ABS樹脂
10

1個

4,473( 4,920円 )

1日目

600
なし
4950515110052
410-5303
352.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
キャップ:ABS樹脂
10

1個

3,567( 3,924円 )

1日目

750
3か所
4950515111684
410-5320
563.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
キャップ:ABS樹脂
10

1個

5,096( 5,606円 )

1日目

750
なし
4950515110069
410-5338
431.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
キャップ:ABS樹脂
10

1個

3,782( 4,160円 )

1日目

900
3か所
4950515111691
410-5371
631.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
キャップ:ABS樹脂
10

1個

6,310( 6,941円 )

1日目

900
なし
4950515110076
410-5389
505.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
キャップ:ABS樹脂
10

1個

5,046( 5,551円 )

1日目

1200
4か所
4950515111707
410-4871
862.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
キャップ:ABS樹脂
10

1個

7,191( 7,910円 )

1日目

1200
なし
4950515110083
410-4889
662.000
気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
キャップ:ABS樹脂
10

1個

6,373( 7,010円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。
・拡大レンズ付で大変見やすいです。
・蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
・精度の調整機構付で大変便利です。
・樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。
・水平気泡管は拡大レンズ付きで大変見やすく、精度調整機構付で便利です。
・測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
・6本線気泡管は1/100と2/100勾配の測定ができます。
・垂直気泡管は精度調整機構付で便利です。
【用途】
・水平・垂直の測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ベーシックレベル・シルバー”

“ベーシックレベル・シルバー”

    ベーシックレベル(ブラック)

    ベーシックレベル(ブラック)

      ベーシックレベル,樹脂製フラット型サイドキャップ付

      ベーシックレベル,樹脂製フラット型サイドキャップ付

        磁石付レベル ED-60MWシリーズ

        磁石付レベル ED-60MWシリーズ

          ベーシックレベルホワイト

          ベーシックレベルホワイト

            磁石付レベル ED-75MWシリーズ

            磁石付レベル ED-75MWシリーズ

              磁石付レベル ED-75MBシリーズ

              磁石付レベル ED-75MBシリーズ

                ベーシックレベル ED-30Wシリーズ

                ベーシックレベル ED-30Wシリーズ

                  ベーシックレベル ED-60Wシリーズ

                  ベーシックレベル ED-60Wシリーズ

                    磁石付レベル ED-38MWシリーズ

                    磁石付レベル ED-38MWシリーズ

                      磁石付レベル(1/100・2/123勾配測定)

                      磁石付レベル(1/100・2/123勾配測定)

                        ベーシックレベル ED-45Wシリーズ

                        ベーシックレベル ED-45Wシリーズ

                          ベーシックレベル(白)

                          ベーシックレベル(白)

                            メーカー エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 1,920円 2,502円 5,855円 4,683円 6,121円 6,068円 6,068円 2,502円 3,567円 3,885円 7,831円 3,033円 6,121円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   9日目   9日目   9日目   6日目~   9日目   7日目~   5日目~   7日目~   8日目~   9日目   9日目  
                            商品タイプ 水平器 水平器 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
                            厚み(mm) 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
                            感度 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201° 0.35mm/m=0.0201°
                            材質1 本体:アルミ合金押出材硬化処理 本体:アルミ合金押出材硬化処理 本体:アルミニウム 本体:アルミニウム 本体:アルミニウム 本体:アルミニウム 本体:アルミニウム 本体:アルミニウム 本体:アルミニウム 本体:アルミニウム 本体:アルミニウム 本体:アルミニウム 本体:アルミニウム

                            “ベーシックレベル・シルバー”のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            架台のレベルだし
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/26
                            価格もそこそこながらしっかりしたつくりです..
                            マグネットがなかなか強力で, 外すときに傷を付けてしまわないか気を使う感じで外しています.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築(石工)
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/23
                            600mmを数年使用してます

                            石工建築で使用

                            同メーカーで一番低価格だと思いますが、特に問題なく使用できます
                            サイドキャップが大きめの丸いゴム製で衝撃に安心ですが、線を引きたい場合に邪魔です。
                             (価格差+数十円の「エビスダイヤモンド ベーシックレベル」の方がカバーがプラスチック製の為、線は引きやすいと思います)
                            6本線ですので1%と2%の勾配みれます
                            垂直気泡管の調整は、サイドキャップをスライドさせて外せばネジが現れます
                            水平気泡管も勿論調整可能です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました