(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平クロス型アイベル水平器(取付穴付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

平クロス型アイベル水平器(取付穴付)

  • 数量スライド割引
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
1,369円 ~ 1,556円
税込価格
1,506円 ~ 1,712円

【特長】・機械、機器への取り付けに最適です。・取り付け穴付きです。【仕様】・形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により形状や寸法が異なります。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚み(mm)
精度
感度
質量(g)
JANコード
トラスココード
気泡管
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
30
10
±6.65mm/m=±0.382°
1.33mm/m=0.0764°
7
4993711582223
417-0156
6×13mm
10

1個

1,369( 1,506円 )

1日目

25
40
13
±2.5mm/m=±0.1433°
0.5mm/m=0.0286°
14
4993711582230
417-0164
8×18mm
10

1個

1,401( 1,541円 )

1日目

35
50
15
±2.5mm/m=±0.1433°
0.5mm/m=0.0286°
29
4993711582247
417-0172
8×25mm
10

1個

1,474( 1,621円 )

1日目

25
70
15
±2.5mm/m=±0.1433°
0.5mm/m=0.0286°
29
4993711582254
417-0181
8×25mm、8×18mm
10

1個

1,556( 1,712円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械、機器への取り付けに最適です。
・取り付け穴付きです。
【仕様】
・形状:気泡管2軸
・材質:アクリル樹脂
【用途】
・水平測定
・機械、機器などへの組み込みもしくは取り付け

(i)ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により形状や寸法が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平クロス型アイベル水平器(取付穴付)

平クロス型アイベル水平器(取付穴付)

    丸クロス型アイベル水平器(取付穴付)

    丸クロス型アイベル水平器(取付穴付)

      角度計付丸台型アイベル水平器(取付穴付)

      角度計付丸台型アイベル水平器(取付穴付)

        角度計付丸型アイベル水平器

        角度計付丸型アイベル水平器

          丸型マグネット付アイベル水平器

          丸型マグネット付アイベル水平器

            丸台型アイベル水平器(取付穴付)

            丸台型アイベル水平器(取付穴付)

              丸型気泡管

              丸型気泡管

                6本線円柱気泡管

                6本線円柱気泡管

                  丸型アイベル水平器

                  丸型アイベル水平器

                    角柱型アイベル水平器(取付穴付)

                    角柱型アイベル水平器(取付穴付)

                      カメラ気泡管・磁石付

                      カメラ気泡管・磁石付

                        クロステストレベル

                        クロステストレベル

                          勾配角気泡管

                          勾配角気泡管

                            メーカー アカツキ製作所 アカツキ製作所 アカツキ製作所 アカツキ製作所 アカツキ製作所 アカツキ製作所 エビス エビス アカツキ製作所 アカツキ製作所 エビス 大菱計器製作所 エビス
                            通常価格 1,369円 1,101円 3,725円 4,275円 950円 1,100円 938円 780円 918円 1,180円 2,520円 20,211円 1,200円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目   9日目  
                            校正証明書 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ アクリル製水平器(角型) アクリル製水平器(丸型) アクリル製水平器(丸型) アクリル製水平器(丸型) アクリル製水平器(丸型) アクリル製水平器(丸型) アクリル製水平器(丸型) - アクリル製水平器(丸型) アクリル製水平器(角型) - 水平器 -
                            マグネット なし なし なし なし 1か所 なし - なし なし なし 1面 なし なし
                            - - - - - - - - - - -
                            本体 アクリル樹脂(PMMA) アクリル樹脂(PMMA) - アクリル樹脂(PMMA) アクリル樹脂(PMMA) - - - アクリル樹脂(PMMA) - - - -

                            平クロス型アイベル水平器(取付穴付)のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー
                            加工の水平確認
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            見やすくXY軸が直感でわかるのやりやすいです。外周全部が使えるのでいいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工や簡易測定の水平出し
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/29
                            縦横両方の水壁が同時に見れるので簡単に水平が出せます。また縦横がわかれてるので調整の足によってはどの位置を変えるかわかりやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            レベルステージの水平だし
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/23
                            小型で取り回しがよく非常に使いやすい。
                            メモリは1線だが、サイズてきには2線あってもいいかも

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器調整に
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/31
                            使用歴3年。
                            機器調整に使っています。
                            サイズも扱いやすい大きさなので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製作した装置の2面の平行出し
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/17
                            製作した装置について、接地面や対象に対して平行出しをしなければならない時に、重宝しています。2軸方向が別々に見える点が調整しやすいです。必要時には固定して使える点も便利です。
                            感度も比較して選定されるとよろしいかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました