(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型アイベル水平器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸型アイベル水平器

  • 数量スライド割引
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
918円 ~ 1,022円
税込価格
1,010円 ~ 1,124円

【特長】・機械、機器への組込みに最適!・シンプルタイプ。【用途】・水平測定。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アクリル製水平器(丸型)
  • マグネット:
    なし
  • 材質1:
    本体:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質2:
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 本体:
    アクリル樹脂(PMMA)
  • 用途:
    水平測定。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

R-10

R-10

R-25
 

R-25

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】
国内生産で品質にこだわり、特注対応も柔軟に対応可能。

【用途】
機械への取付等に使用していただけます。

商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
直径(mm)
精度
感度
質量(g)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
6
1.33mm/m=0.0764°
1.33mm/m=0.0764°
0.180
4993711581011
413-0057
10

1個

1,022( 1,124円 )

1日目

6.5
8
1.33mm/m=0.0764°
1.33mm/m=0.0764°
0.350
4993711581028
413-0065
10

1個

1,005( 1,106円 )

1日目

7
10
1.33mm/m=0.0764°
1.33mm/m=0.0764°
0.600
4993711581035
413-0014
10

1個

970( 1,067円 )

1日目

8
15
1.33mm/m=0.0764°
1.33mm/m=0.0764°
1.400
4993711581042
413-0022
10

1個

918( 1,010円 )

1日目

8
20
1.33mm/m=0.0764°
1.33mm/m=0.0764°
2.500
4993711581059
413-0031
10

1個

918( 1,010円 )

1日目

8.5
25
1.0mm/m=0.0573°
1.0mm/m=0.0573°
4.000
4993711581066
413-0049
10

1個

943( 1,037円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械、機器への組込みに最適!
・シンプルタイプ。
【用途】
・水平測定。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型アイベル水平器

丸型アイベル水平器

    丸型マグネット付アイベル水平器

    丸型マグネット付アイベル水平器

      丸型レベル

      丸型レベル

        小形レベル

        小形レベル

          丸型気泡管

          丸型気泡管

            丸台型アイベル水平器(取付穴付)

            丸台型アイベル水平器(取付穴付)

              ミニレベル(マグネット無し/アナログ表示)

              ミニレベル(マグネット無し/アナログ表示)

                平形精密水準器(一般工作用) RFL-1002

                平形精密水準器(一般工作用) RFL-1002

                  角度計付丸台型アイベル水平器(取付穴付)

                  角度計付丸台型アイベル水平器(取付穴付)

                    クロステストレベル

                    クロステストレベル

                      調整式水準器(スターレット形)

                      調整式水準器(スターレット形)

                        丸形水準器 AR101/102/103

                        丸形水準器 AR101/102/103

                          カメラ気泡管・磁石付

                          カメラ気泡管・磁石付

                            メーカー アカツキ製作所 アカツキ製作所 エビス 大菱計器製作所 エビス アカツキ製作所 新潟精機(SK) 理研計測器 アカツキ製作所 大菱計器製作所 大菱計器製作所 大菱計器製作所 エビス
                            通常価格 918円 950円 1,380円 6,103円 938円 1,100円 1,500円 36,776円 3,725円 20,211円 37,700円 7,710円 2,520円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            商品タイプ アクリル製水平器(丸型) アクリル製水平器(丸型) アクリル製水平器(丸型) 水平器 アクリル製水平器(丸型) アクリル製水平器(丸型) - 水平器 アクリル製水平器(丸型) 水平器 水平器 水平器 -
                            マグネット なし 1か所 - なし - なし なし なし なし なし なし なし 1面
                            材質1 本体:アクリル樹脂(PMMA) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 気泡管:アクリル樹脂(PMMA) - - - - - - - - - - -
                            本体 アクリル樹脂(PMMA) アクリル樹脂(PMMA) - - - - - - - - - - -

                            丸型アイベル水平器のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー
                            建設機械の水平出し
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/17
                            元々建設機械についていたものが曇って見えなくなってしまったので交換用です
                            おおよその水平を出すには十分です
                            取り付けは両面テープなどが付いてれば楽だと思うのですが、何もついてません
                            別途接着剤等用意する必要があります
                            (瞬間接着剤や有機溶剤系の接着剤は使用せず、エポキシ系接着剤をご使用下さい と書かれてます)

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測りの修理
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            測りに付属していた水平器が壊れたの付け替えました。天板と同じ角度に合わせるのがちょっと大変だったです。製品には問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水平面検査
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/29
                            面の水平を2軸方向で手っ取り早く取りたい時に意外と重宝します。小さいので、精度はそこまでではないと思いますが、工夫次第ではいろいろ使えそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水平出し
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/29
                            加工や測定時に簡易的に水平が出せるので便利です。センターに合わせればいいのでわかりやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備補修
                            評価 3.0満足度:3.02021/07/06
                            形状が小さいので、ちょっとした水平が確認でき手軽さがある商品である。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました