(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル水平器 DI-230M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル水平器 DI-230M

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,089円
税込単価
13,298円

簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応!コンパクトで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル水平器
  • 長さ(mm):
    230
  • マグネット:
    1か所
  • 高さ(mm):
    56
  • 厚み(mm):
    26
  • 厚さ(mm):
    26
  • 質量(g):
    270.000
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • JANコード:
    4993711537063
  • トラスココード:
    405-0541
  • デジタル表示部精度:
    0°、90°(±0.05°以内)、その他の角度(±0.2°以内)
  • 材質2:
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 本体:
    アルミ
  • 気泡管:
    アクリル樹脂(PMMA)
  • 用途:
    水平測定。
  • 電源:
    コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
  • 気泡管精度:
    ±1.5mm/m=±0.0984°以内
  • 気泡管感度:
    0.5mm/m=0.0286°

型番

DI-230M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DI-230M

10

1個

12,089( 13,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応!
コンパクトで持ち運びがらくらく!様々なシーンで使えるデジタル水平器。
【特長】
・簡単精度補正機能付!
・デジタル反転表示機能付!
・電源オートOFF3分間。
【用途】
・水平測定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水平器 DI-230Mの型番DI-230Mのページです。
型番DI-230Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル水平器 DI-230M

デジタル水平器 DI-230M

    ディレクターレベル

    ディレクターレベル

      プラスチックレベル

      プラスチックレベル

        精密平形水準器 一般工作用

        精密平形水準器 一般工作用

          磁石付スロープレベル(長さ300mm)

          磁石付スロープレベル(長さ300mm)

            磁石付トレンディレベル(黒)

            磁石付トレンディレベル(黒)

              ポケットレベル

              ポケットレベル

                精密フィックスレベル

                精密フィックスレベル

                  箱型アルミレベル(赤×黒)

                  箱型アルミレベル(赤×黒)

                    150mm(0.02mm/m) 精密レベル

                    150mm(0.02mm/m) 精密レベル

                      Gレベル・建築用(長さ380mm)

                      Gレベル・建築用(長さ380mm)

                        G-ディレクターレベル

                        G-ディレクターレベル

                          300mm 排水勾配計

                          300mm 排水勾配計

                            メーカー アカツキ製作所 エビス エビス 新潟精機(SK) エビス エビス エビス 大菱計器製作所 アカツキ製作所 エスコ エビス エビス エスコ
                            通常価格 12,089円 2,448円 1,725円 39,863円 4,312円 2,520円 1,200円 18,231円 2,701円 41,400円 3,832円 3,606円 7,440円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   9日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ デジタル水平器 水平器 水平器 水平器 - - 水平器 水平器 水平器 - - 水平器 -
                            長さ(mm) 230 220 200 - 300 150 100 - - - 380 200 -
                            マグネット 1か所 1か所 1面 なし 2か所 1か所 なし なし - - なし 1か所 -
                            高さ(mm) 56 46 40 - 51 46 25 - 50.5 - 51 46.5 -
                            厚み(mm) 26 20 14 42 - 20 17 - 19 - 19.5 22 -

                            デジタル水平器 DI-230Mのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ダイキャスト金型の段取り替えに
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/23
                            自社で製品を製作するのに使用しているダイキャスト金型を段取り替えした時に、金型の水平を取るのに使っています。以前は気泡式を使っていましたが、誰が水平をとっても同じになるよう、数値で見えるこの商品を選定しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました