(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

箱型アルミレベル(赤×黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

箱型アルミレベル(赤×黒)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,701円 ~ 6,422円
税込価格
2,971円 ~ 7,064円

【特長】・レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。・ロングセ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 高さ(mm):
    50.5
  • 厚み(mm):
    19
  • 精度:
    ±1.5mm/m=±0.0859°以内
  • 感度:
    0.5mm/m=0.0286°
  • 厚さ(mm):
    19
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 材質2:
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 本体:
    アルミ
  • 気泡管:
    アクリル樹脂(PMMA)
  • 用途:
    大工工事、機械据付、排水電気工事その他全般。

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
マグネット
質量(g)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
なし
140.000
4993711508216
405-0789
10

1個

2,701( 2,971円 )

1日目

230
なし
192.000
4993711508223
405-0797
10

1個

2,844( 3,128円 )

1日目

300
なし
243.000
4993711508230
405-0801
10

1個

3,130( 3,443円 )

1日目

380
なし
296.000
4993711508247
405-0819
10

1個

3,273( 3,600円 )

1日目

450
なし
348.000
4993711508254
405-0827
10

1個

3,416( 3,758円 )

1日目

600
なし
453.000
4993711508261
405-0835
10

1個

3,625( 3,988円 )

1日目

900
なし
661.000
4993711508285
405-0843
10

1個

4,306( 4,737円 )

1日目

150
1か所
170.000
4993711509312
405-0851
10

1個

3,591( 3,950円 )

1日目

230
1か所
222.000
4993711509329
405-0860
10

1個

3,720( 4,092円 )

1日目

300
2か所
303.000
4993711509336
405-0878
10

1個

4,066( 4,473円 )

1日目

380
2か所
356.000
4993711509343
405-0886
10

1個

4,265( 4,692円 )

1日目

450
2か所
408.000
4993711509350
405-0894
10

1個

4,503( 4,953円 )

1日目

600
2か所
513.000
4993711509367
405-0908
10

1個

5,185( 5,704円 )

1日目

900
2か所
721.000
4993711509381
405-0916
10

1個

6,422( 7,064円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。
・ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。
・精度補正機構付です。
・調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクドライバーT10番で調整してください。
【用途】
・大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

箱型アルミレベル(赤×黒)

箱型アルミレベル(赤×黒)

    ベーシックレベル(ブラック)

    ベーシックレベル(ブラック)

      磁石付ベーシックレベル(ブラック)

      磁石付ベーシックレベル(ブラック)

        磁石付スロープレベル(長さ300mm)

        磁石付スロープレベル(長さ300mm)

          ベーシックレベル ED-38Wシリーズ

          ベーシックレベル ED-38Wシリーズ

            磁石付レベル ED-38MWシリーズ

            磁石付レベル ED-38MWシリーズ

              磁石付レベル ED-45MWシリーズ

              磁石付レベル ED-45MWシリーズ

                ベーシックレベル ED-45Wシリーズ

                ベーシックレベル ED-45Wシリーズ

                  Gレベル・建築用(長さ380mm)

                  Gレベル・建築用(長さ380mm)

                    磁石付レベル ED-75MBシリーズ

                    磁石付レベル ED-75MBシリーズ

                      磁石付Gレベル・建築用(長さ380mm)

                      磁石付Gレベル・建築用(長さ380mm)

                        磁石付Gレベル・建築用(長さ600mm)

                        磁石付Gレベル・建築用(長さ600mm)

                          磁石付レベル ED-30MWシリーズ

                          磁石付レベル ED-30MWシリーズ

                            メーカー アカツキ製作所 エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 2,701円 2,502円 3,620円 4,312円 2,822円 3,885円 4,152円 3,033円 3,832円 6,068円 4,897円 6,068円 3,620円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目   6日目~   7日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   8日目   9日目   7日目~  
                            商品タイプ 水平器 水平器 水平器 - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 50.5 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
                            厚み(mm) 19 19.5 19.5 - 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
                            精度 ±1.5mm/m=±0.0859°以内 - - - - - - - - - - - -
                            感度 0.5mm/m=0.0286° - - - - - - - - - - - -

                            箱型アルミレベル(赤×黒)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました