(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

箱型アルミレベル(垂直測定マド付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

箱型アルミレベル(垂直測定マド付)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,080円 ~ 4,811円
税込価格
2,288円 ~ 5,292円

【特長】・見やすい大型気泡管を搭載しています。・仮枠大工さんに便利な垂直測定マ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 高さ(mm):
    50.5
  • 厚み(mm):
    19
  • 精度:
    ±1.5mm/m=±0.0859°以内
  • 感度:
    0.5mm/m=0.0286°
  • 厚さ(mm):
    19
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 材質2:
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 本体:
    アルミ
  • 気泡管:
    アクリル樹脂(PMMA)
  • 用途:
    大工工事、機械据付、排水電気工事

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
マグネット
質量(g)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
なし
869.000
4993711504119
405-0592
10

1個

3,898( 4,288円 )

1日目

150
なし
140.000
4993711504010
405-0606
10

1個

2,235( 2,459円 )

1日目

230
なし
192.000
4993711504027
405-0614
10

1個

2,080( 2,288円 )

1日目

300
なし
243.000
4993711504034
405-0622
10

1個

2,178( 2,396円 )

1日目

380
なし
296.000
4993711504041
405-0631
10

1個

2,550( 2,805円 )

1日目

450
なし
348.000
4993711504058
405-0649
10

1個

2,484( 2,732円 )

1日目

600
なし
453.000
4993711504065
405-0657
10

1個

2,770( 3,047円 )

1日目

900
なし
661.000
4993711504089
405-0665
10

1個

4,023( 4,425円 )

1日目

1200
2か所
929.000
4993711505116
405-0673
10

1個

4,608( 5,069円 )

1日目

150
1か所
170.000
4993711505017
405-0681
10

1個

2,513( 2,764円 )

2日目

230
1か所
222.000
4993711505024
405-0690
10

1個

2,662( 2,928円 )

1日目

300
2か所
303.000
4993711505031
405-0703
10

1個

2,976( 3,274円 )

1日目

380
2か所
356.000
4993711505048
405-0711
10

1個

3,174( 3,491円 )

1日目

450
2か所
408.000
4993711505055
405-0720
10

1個

3,303( 3,633円 )

1日目

600
2か所
513.000
4993711505062
405-0738
10

1個

3,588( 3,947円 )

1日目

900
2か所
721.000
4993711505086
405-0746
10

1個

4,811( 5,292円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見やすい大型気泡管を搭載しています。
・仮枠大工さんに便利な垂直測定マド付です。
【用途】
・大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

箱型アルミレベル(垂直測定マド付)

箱型アルミレベル(垂直測定マド付)

    トビ・ボックスレベル,白色

    トビ・ボックスレベル,白色

      トビ・ボックスレベル,黒色

      トビ・ボックスレベル,黒色

        箱型アルミレベル(赤×黒)

        箱型アルミレベル(赤×黒)

          丸型気泡管

          丸型気泡管

            ミニレベル(マグネット無し/アナログ表示)

            ミニレベル(マグネット無し/アナログ表示)

              チェックレベル

              チェックレベル

                磁石・45°付ベーシックレベル,用途:水平・垂直・45°の測定

                磁石・45°付ベーシックレベル,用途:水平・垂直・45°の測定

                  カメラ気泡管・磁石付

                  カメラ気泡管・磁石付

                    磁石・45°付ベーシックレベル(長さ300mm)

                    磁石・45°付ベーシックレベル(長さ300mm)

                      磁石・45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

                      磁石・45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

                        平型レベル

                        平型レベル

                          磁石付レベル ED-75MBシリーズ

                          磁石付レベル ED-75MBシリーズ

                            メーカー アカツキ製作所 エビス エビス アカツキ製作所 エビス 新潟精機(SK) エビス エビス エビス エビス エビス エビス エビス
                            通常価格 2,080円 4,258円 4,258円 2,701円 938円 1,500円 1,200円 6,638円 2,520円 4,968円 6,061円 2,041円 6,068円
                            通常出荷日 1日目~   6日目~   8日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   2日目   9日目   1日目   9日目  
                            商品タイプ 水平器 - - 水平器 アクリル製水平器(丸型) - - - - - - アクリル製水平器(角型) -
                            高さ(mm) 50.5 51 51 50.5 - - 55 51 41.2 51 51 - 51
                            厚み(mm) 19 19.5 19.5 19 - - 14 - - - - 15 19.5
                            精度 ±1.5mm/m=±0.0859°以内 - - ±1.5mm/m=±0.0859°以内 - - - - - - - - -
                            感度 0.5mm/m=0.0286° - - 0.5mm/m=0.0286° - - - - - - - - -

                            箱型アルミレベル(垂直測定マド付)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金具の取付
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/18
                            テレビの壁掛け金具を取り付けるのに、付属の水平器は心もとないのでこれを使用しているが、長さもありしっかりしてるので作業が早くなる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました