(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“エンジニヤスーパーはや巻”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“エンジニヤスーパーはや巻”

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
13,202円 ~ 17,238円  特別価格 
税込価格
14,522円 ~ 18,962円  特別価格 

【特長】・従来品と比較してテープを3倍の速さで巻き取ります。(当社比)・空転防...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • テープ幅(mm):
    10
  • 商品タイプ:
    大型巻尺
  • 標準張力(N):
    50
  • 455mmピッチ表示:
  • JIS規格:
    JIS1級
  • テープ厚(mm):
    0.46
  • 材質1:
    テープ:スチール
  • 目盛仕様:
    メ-トル目盛、JIS1級
  • ヨンゴーゴーピッチ表示:
    あり
  • 455ピッチ表示:
    あり
  • 本体寸法(mm):
    305

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
4975364034342
292-0239
900.0

1個

13,202円

11,881

( 13,069円 )

1日目

一部当日出荷可能

50
4975364034359
292-0247
1200.0

1個

17,238( 18,962円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品と比較してテープを3倍の速さで巻き取ります。(当社比)
・空転防止機構付です。
・傷みやすい先端を二重被覆で保護しています。(PAT.P)
・スイングダンパー機構でテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和します。(PAT.P)
・テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
・ヨンゴーゴーピッチ付です。
【用途】
・一般測定、土木、建築測量用、海岸、河川、沼地の測定。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“エンジニヤスーパーはや巻”

“エンジニヤスーパーはや巻”

    “エンジニヤテン”

    “エンジニヤテン”

      スピードテクロン 10巾/13巾

      スピードテクロン 10巾/13巾

        巻尺

        巻尺

          タフミックリール12巾(100)

          タフミックリール12巾(100)

            ミリオンオープン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

            ミリオンオープン(両面目盛)ガラス繊維製巻尺

              ステンレススピードテクロン10巾

              ステンレススピードテクロン10巾

                ミリオンロープ水位計(ガラス繊維製巻尺)

                ミリオンロープ水位計(ガラス繊維製巻尺)

                  メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール ムラテックKDS SSPOWER ムラテックKDS ヤマヨ測定機 ムラテックKDS ヤマヨ測定機
                  通常価格 13,202円 11,699円 7,828円 4,000円 12,000円 4,100円 9,269円 26,001円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   5日目~   1日目   3日目~  
                  材質 スチール スチール スチール ガラス繊維 - ガラス繊維 ステンレス ガラス繊維
                  テープ幅(mm) 10 13 - 13 12 12.5 10 6.2
                  商品タイプ 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 小型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺 大型巻尺
                  標準張力(N) 50 - - - 10(20℃) 20 50 -
                  455mmピッチ表示 - - - -

                  “エンジニヤスーパーはや巻”のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました