(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“エンジニヤテン”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“エンジニヤテン”

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,699円 ~ 15,498円  特別価格 
税込価格
12,869円 ~ 17,048円  特別価格 

【特長】・全国鉄鋼工業連合会標準品です。・空転防止機構付です。・テープは折れ曲...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • テープ幅(mm):
    13
  • 商品タイプ:
    大型巻尺
  • 455mmピッチ表示:
  • JIS規格:
    JIS1級
  • テープ厚(mm):
    0.24
  • 材質1:
    テープ:スチール
  • 特長:
    全国鉄鋼工業連合会標準品です。空転防止機構付です。テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。使いやすい、鋼製巻尺です。
  • 用途:
    一般測定、土木、建築測量用。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
標準張力(N)
JANコード
トラスココード
質量(g)
目盛仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示
455ピッチ表示
本体寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
50
4975364042040
439-6804
720.0
メ-トル目盛、JIS1級
あり
あり
295

1個

11,699円

9,786

( 10,765円 )

1日目

30
50
4975364042057
292-0255
920
メ-トル目盛、JIS1級
あり
あり
295

1個

15,498( 17,048円 )

1日目

50
50
4975364042064
292-0263
1320
メ-トル目盛、JIS1級
あり
あり
295

1個

12,160( 13,376円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全国鉄鋼工業連合会標準品です。
・空転防止機構付です。
・テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
・ストラップ付です。
・ヨンゴーゴーピッチ付です。
【用途】
・一般測定、土木、建築測量用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“エンジニヤテン”

“エンジニヤテン”

    “エンジニヤポケット”

    “エンジニヤポケット”

      “エンジニヤスーパーはや巻”

      “エンジニヤスーパーはや巻”

        巻尺

        巻尺

          10mmx 2m  メジャー(曲面測定用)

          10mmx 2m メジャー(曲面測定用)

            ステンレススピードテクロン10巾

            ステンレススピードテクロン10巾

              “シムロン-Lはや巻”

              “シムロン-Lはや巻”

                メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール SSPOWER エスコ ムラテックKDS TJMデザインタジマツール
                通常価格 11,699円 5,099円 13,202円 4,000円 1,060円 9,269円 7,901円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                材質 スチール スチール スチール ガラス繊維 スチール ステンレス ガラス繊維
                テープ幅(mm) 13 10 10 13 10 10 13
                商品タイプ 大型巻尺 小型巻尺 大型巻尺 小型巻尺 小型巻尺 大型巻尺 大型巻尺
                455mmピッチ表示 - -
                JIS規格 JIS1級 JIS1級 JIS1級 - JIS1級相当 JIS1級 JIS1級

                “エンジニヤテン”のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました