(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“シムロン-S”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“シムロン-S”

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,147円
税込単価
5,662円

【特長】・コンパクトで使いやすい巻尺です。・絶縁性、耐薬品性に優れています。・...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ガラス繊維
  • テープ幅(mm):
    13
  • 商品タイプ:
    小型巻尺
  • 標準張力(N):
    20
  • 455mmピッチ表示:
  • JIS規格:
    JIS1級
  • テープ厚(mm):
    0.55
  • 材質1:
    テープ:ガラス繊維
  • ヨンゴーゴーピッチ表示:
    なし
  • 455ピッチ表示:
    なし

型番

YNS-20BL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
目盛仕様
本体寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YNS-20BL

20
4975364012784
377-3205
335.000
メ-トル目盛、JIS1級、ツ-トンカラ-両面目盛
145

1個

5,147( 5,662円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで使いやすい巻尺です。
・絶縁性、耐薬品性に優れています。
・水洗い出来ます。
・車に踏まれても折れません。
【用途】
・一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“シムロン-S”の型番YNS-20BLのページです。
型番YNS-20BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“シムロン-S”

“シムロン-S”

    巻尺用交換テープ

    巻尺用交換テープ

      ゴムタフミックカプセル12巾 クリアパッケージ

      ゴムタフミックカプセル12巾 クリアパッケージ

        ミリオン水位計 交換用テープ

        ミリオン水位計 交換用テープ

          GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)

          GRミリオン(ガラス繊維製巻尺)

            “シムロン-Lはや巻”

            “シムロン-Lはや巻”

              ヤマヨ サンエックススチロン 長さ50M

              ヤマヨ サンエックススチロン 長さ50M

                13mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)

                13mmx 30m 巻尺(スティールテープ・ポケットタイプ)

                  カクロング 10巾(箱入)

                  カクロング 10巾(箱入)

                    カクロング 10巾(パック包装製品)

                    カクロング 10巾(パック包装製品)

                      小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)

                      小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)

                        メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール ムラテックKDS ヤマヨ測定機 ヤマヨ測定機 TJMデザインタジマツール ヤマヨ測定機 エスコ ムラテックKDS ムラテックKDS ムラテックKDS
                        通常価格 5,147円 2,545円 2,800円 13,600円 14,329円 7,901円 14,197円 8,239円 5,900円 5,900円 1,489円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目~   3日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目  
                        材質 ガラス繊維 - - - ガラス繊維 ガラス繊維 - - スチール スチール スチール
                        テープ幅(mm) 13 - 12 - 12.5 13 - - 10 10 10
                        商品タイプ 小型巻尺 - 大型巻尺 - 大型巻尺 大型巻尺 - - 小型巻尺 小型巻尺 小型巻尺
                        標準張力(N) 20 - 10(20℃) - 20 20 - - 20 20 -
                        455mmピッチ表示 - - - - - -

                        “シムロン-S”のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                        機械据付時の寸法確認
                        評価 5.0満足度:5.02021/11/12
                        機械を搬入し、設置する際に寸法の確認に使用しております。水洗いできるので屋外で汚れてもきれいな状態を保つことができ重宝しております。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        新規使用
                        評価 5.0満足度:5.02017/09/14
                        新規に使用する為に購入しました
                        相見積でも「ミスミ」が安かった

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました