(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂バンドディスペンサー CA550HS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂バンドディスペンサー CA550HS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,188円
税込単価
62,907円

移動が簡単なカートタイプのPPバンドディスペンサー。【特長】・移動を楽に行える...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連製品
  • 幅(mm):
    500
  • 使用可能バンド径(mm):
    200,280
  • トラスココード:
    462-2995
  • 質量(g):
    19300.0
  • 材質1:
    スチール
  • 仕様:
    組立式
  • 材質:
    スチール
  • 奥行(mm):
    470
  • 高さ(mm):
    960
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

CA550HS 解除

Loading...

移動が簡単に行えるキャスター付きのバンドディスペンサー

備品等を入れるボックスがあり、場所を取らないので作業がしやすい。

備品等を入れるボックスがあり、場所を取らないので作業がしやすい。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA550HS

1台
10

1個

57,188( 62,907円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

移動が簡単なカートタイプのPPバンドディスペンサー。
【特長】
・移動を楽に行えるキャスター付き
・備品やハンドツール等を入れるボックス付きで余分な場所を取らない
・バンドの取り出しを楽に行うことが可能。バンドの出過ぎや散乱を防ぐブレーキ付き
・小物入れが付いており、金具シールなど備品を保管することが可能
・側面円盤を裏返すことにより、2種類の紙管内径のバンドをセットすることが可能
【用途】
・PPバンド、ヘビーバンド、エステルバンドを使う手作業(手締め、ハンディツール)で利用可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂バンドディスペンサー CA550HSの型番CA550HSのページです。
型番CA550HSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂バンドディスペンサー CA550HS

樹脂バンドディスペンサー CA550HS

    TRUSCO 自動梱包機用PPバンドリール

    TRUSCO 自動梱包機用PPバンドリール

      ポリエステルバンド自動梱包機用

      ポリエステルバンド自動梱包機用

        Vバンド手締め 金具シール用

        Vバンド手締め 金具シール用

          Vバンド自動梱包機用

          Vバンド自動梱包機用

            ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

            ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

              PPバンド 手締用 GOB-S 15.5mm×1000m×0.5mm

              PPバンド 手締用 GOB-S 15.5mm×1000m×0.5mm

                PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m

                PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m

                  PPバンド 手締め 幅19mm

                  PPバンド 手締め 幅19mm

                    手締用PPバンド 19mm×1000m

                    手締用PPバンド 19mm×1000m

                      一般梱包用バンドPP 12×3000R/15×2500R

                      一般梱包用バンドPP 12×3000R/15×2500R

                        PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m

                        PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m

                          PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

                          PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

                            メーカー 司化成工業 トラスコ中山 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 司化成工業 アズワン ミスミ ミスミ 大日製罐 積水樹脂 ミスミ FKK(富士工業)
                            通常価格 57,188円 48,950円 13,730円 1,923円 23,443円 17,913円 3,090円 12,670円 14,937円 4,069円 6,196円 12,607円 6,619円
                            通常出荷日 5日目   1日目   10日目~   7日目~   10日目   4日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ その他関連製品 - 機械用 手締用 機械用 機械用 手締用 機械用 手締用 手締用 - 手締用 機械用
                            幅(mm) 500 500 - - - - 15.5 15.5 19 19 - 15 15.5
                            使用可能バンド径(mm) 200,280 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 462-2995 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 19300.0 - - - - - - - - - - - -

                            樹脂バンドディスペンサー CA550HSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 紙管がないバンドも使用可能ですか?
                            A
                            紙管サイズが内径200mmと280mmのバンドのみ使用可能です。

                            手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました