(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エステルバンド(手締用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エステルバンド(手締用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,517円 ~ 12,353円  特別価格 
税込価格
10,469円 ~ 13,588円  特別価格 

重梱包や輸出等の長期運輸に優れたPPバンド。【特長】・手締用のポリエステルバン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手締用
  • 色:
  • プラスチックコア内径(mm):
    200
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 紙管内径(mm):
    200
  • 破断伸度(%):
    15
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ポリエステルの特性を生かした強靭かつ低伸度で取り扱いやすい手締用のポリエステルバンド

梱包後の伸びが少なく、高強度で引き締め保持力の高いバンド。

梱包後の伸びが少なく、高強度で引き締め保持力の高いバンド。

温度差の影響が低く、紫外線に強いので屋外での使用に最適。

温度差の影響が低く、紫外線に強いので屋外での使用に最適。

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
引張強度(kg)
厚さ(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
1400
382-2818
4986782001830
12600.0
250
0.4
1巻
10

2個

10,564( 11,620円 )

4日目

16
1100
382-2826
4986782001847
11800.0
320
0.5
1巻
10

2個

9,763円

8,848

( 9,733円 )

4日目

16
900
382-2834
4986782001854
11500.0
380
0.6
1巻
10

1個

9,517( 10,469円 )

1日目

19
1100
382-2842
4986782001861
11800.0
300
0.4
1巻
10

2個

9,761( 10,737円 )

4日目

19
900
382-2851
4986782001878
11500.0
380
0.5
1巻
10

2個

9,517( 10,469円 )

2日目

19
1000
382-2869
4986782001885
15500.0
450
0.6
1巻
10

1個

12,353( 13,588円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

重梱包や輸出等の長期運輸に優れたPPバンド。
【特長】
・手締用のポリエステルバンド。
・帯鉄に比べ、取扱い時の安全性・コストの削減・作業性を向上。
・ポリエステルの特性を生かし、強靭かつ低伸度。
・引締め保持力に優れる。
・耐水性、耐候性、耐薬品性に優れ、温度差による影響が少ない。
・紫外線に強いので屋外で使用することが可能。
【用途】
・当て材なしでも製品を傷つけにくくパレット包装・木材・コンクリート製品などあらゆる重梱包で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エステルバンド(手締用)

エステルバンド(手締用)

    ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

    ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

      重梱包用PPバンド ヘビーバンド(機械用)

      重梱包用PPバンド ヘビーバンド(機械用)

        重梱包ヘビーバンド(手締用)

        重梱包ヘビーバンド(手締用)

          PPバンド(機械用)

          PPバンド(機械用)

            ポリエステルバンド自動梱包機用

            ポリエステルバンド自動梱包機用

              PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

              PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

                PPバンド(手締用)

                PPバンド(手締用)

                  カラーPPバンド 機械用 12mm×3000m×0.5mm・15.5mm×2500m×0.5mm

                  カラーPPバンド 機械用 12mm×3000m×0.5mm・15.5mm×2500m×0.5mm

                    ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m

                    ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m

                      PPバンド 手締め 幅19mm

                      PPバンド 手締め 幅19mm

                        PPバンド(手締用・封かん機用)

                        PPバンド(手締用・封かん機用)

                          ポリエステルバンド (手締用)

                          ポリエステルバンド (手締用)

                            メーカー 司化成工業 司化成工業 司化成工業 司化成工業 トラスコ中山 積水樹脂 積水樹脂 トラスコ中山 アズワン 司化成工業 ミスミ トラスコ中山 積水樹脂
                            通常価格 9,517円 17,913円 10,080円 1,722円 8,333円 13,730円 9,122円 3,188円 6,550円 4,323円 14,937円 3,967円 12,418円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目~   1日目~   1日目~   10日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 手締用 機械用 機械用 手締用 機械用 機械用 機械用 手締用 機械用 - 手締用 手締用 手締用
                            グレー グレー - - - - - - - - -
                            プラスチックコア内径(mm) 200 200 - 200 - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエステル ポリエステル ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - ポリプロピレン(PP) - - -
                            紙管内径(mm) 200 200 - - - - - - - - - - -

                            エステルバンド(手締用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            梱包
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/07
                            PPバンドでは心配な重量物の際に使用してます。
                            ちょうどいい弾性もあり締め付けがしやすいので長期使用してます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q エステルバンドのみで使用できますか。
                            A
                            熱融着ではハンディー梱包機、メタルシール用では引き締め機・封函機・金具シールが必要となります。

                            手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました