(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E-164
ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ キカイヨウピーピーバンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,599円
税込単価
22,659円

高強度で、パレット・建材・輸出梱包に適しているバンド。 【特長】 ・ポリエステ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    機械用
  • 色:
  • プラスチックコア内径(mm):
    200
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 紙管内径(mm):
    200
  • 破断伸度(%):
    15
  • 内容量:
    1巻

Loading...

高強度で引締め保持力に優れたバンド

ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ:関連画像

エステルバンドの外観

エステルバンド
品番 幅×厚み 引張強度 破断伸度 長さ
熱融着用
E-164 16×0.4 2840 15 2500
E-165 16×0.5 3625 15 2000
E-194 19×0.4 3430 15 2000
E-195 19×0.5 4215 15 1800
E-196 19×0.6 5095 15 1500
E-197E 19×0.7 4705 15 1300
商品情報を表示

E-164 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
引張強度(kg)
厚さ(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-164

16
2500
382-2583
4986782001786
22500.0
290
0.4
1巻
10

1個

20,599( 22,659円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高強度で、パレット・建材・輸出梱包に適しているバンド。
【特長】
・ポリエステル樹脂製品のため軽量(帯鉄の約1 / 6)。
・熱融着性に優れている。
・伸度が小さく引き締め持続性が優れている。
・高張力のため、重梱包に優れている。
・引張強度強化タイプ。
【用途】
・パレット・建材・瓦・製紙・インゴットなど、強度を必要とする梱包。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプの型番E-164のページです。
型番E-164に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

    ポリエステルバンド自動梱包機用

    ポリエステルバンド自動梱包機用

      一般梱包用バンドPP 12×3000R/15×2500R

      一般梱包用バンドPP 12×3000R/15×2500R

        PPバンド 手締用 GOB-S 15.5mm×1000m×0.5mm

        PPバンド 手締用 GOB-S 15.5mm×1000m×0.5mm

          PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m

          PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m

            Vバンド自動梱包機用

            Vバンド自動梱包機用

              Vバンド手締め 金具シール用

              Vバンド手締め 金具シール用

                PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

                PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

                  PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

                  PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

                    PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m

                    PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m

                      ワールドバンド LBシリーズ

                      ワールドバンド LBシリーズ

                        梱包機用PPバンド SSストラップ

                        梱包機用PPバンド SSストラップ

                          PPバンド 手締め 幅19mm

                          PPバンド 手締め 幅19mm

                            メーカー 司化成工業 積水樹脂 積水樹脂 アズワン ミスミ 積水樹脂 積水樹脂 FKK(富士工業) 積水樹脂 ミスミ アズワン 積水樹脂 ミスミ
                            通常価格 17,913円 13,730円 6,196円 3,090円 12,670円 23,443円 1,923円 6,619円 9,122円 12,607円 12,000円 7,104円 14,937円
                            通常出荷日 4日目~   10日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   7日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 機械用 機械用 - 手締用 機械用 機械用 手締用 機械用 機械用 手締用 - 機械用 手締用
                            - - - - - - - - - - - -
                            プラスチックコア内径(mm) 200 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            紙管内径(mm) 200 - - - - - - - - - - - -

                            ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのように梱包するのですか?
                            A
                            ハンディ梱包機「ザ・パックZP」で引き締め・バイブレーション溶着ができます。又は引き締め機・封函機・金具シールでの梱包も可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E
                            E-165
                            E-194
                            E-195
                            E-196
                            E-197E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?
                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 引張強度(kg) 厚さ(mm) 内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------

                            26,165円

                            ( 28,782円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10162000241-1831498678200030721400.04000.5-

                            20,481円

                            ( 22,529円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10192000382-2591498678200179321400.03500.4-

                            20,196円

                            ( 22,216円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10191800241-1849498678200031423000.04700.5-

                            21,459円

                            ( 23,605円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10191500382-2605498678200181623300.05200.6-

                            17,913円

                            ( 19,704円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10191300382-2613498678200182318600.04800.7-

                            自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました