(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパッタ付着防止剤スパノン(軟鋼・高張力鋼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SN1-18
スパッタ付着防止剤スパノン(軟鋼・高張力鋼用) スパッタフチャクボウシザイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,755円
税込単価
19,531円

【特長】・スパッタ付着防止効果が優れています。・乾燥後は、大半の塗料の塗り重ね...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ハケ塗り
  • 色:
    乳白
  • 材質1:
    主成分:耐熱無機粉末、水
  • 使用温度範囲(℃):
    0~80
  • 用途:
    溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用)
  • 仕様:
    メーカー品名:スパノン N-1

Loading...

 
カタログを表示

SN1-18 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(kg)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN1-18

293-0358
4560266230093
19100.0
18
1缶(18kg)
10

1個

17,755( 19,531円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパッタ付着防止効果が優れています。
・乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です。(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)
・水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
【用途】
・溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタ付着防止剤スパノン(軟鋼・高張力鋼用)の型番SN1-18のページです。
型番SN1-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパッタ付着防止剤スパノン(軟鋼・高張力鋼用)

スパッタ付着防止剤スパノン(軟鋼・高張力鋼用)

    スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)

    スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)

      トーチクリーン スーパー

      トーチクリーン スーパー

        トーチクリーン

        トーチクリーン

          クリンスパッター 直接塗装タイプ

          クリンスパッター 直接塗装タイプ

            クリンスパッター 兼用タイプ

            クリンスパッター 兼用タイプ

              クリンスパッター 洗浄タイプ

              クリンスパッター 洗浄タイプ

                水溶性スパッタ付着防錆剤 スパレックス S-500

                水溶性スパッタ付着防錆剤 スパレックス S-500

                  αスパッタクリン(トーチノズル用)

                  αスパッタクリン(トーチノズル用)

                    αスパッタクリン(ステンレス鋼用)

                    αスパッタクリン(ステンレス鋼用)

                      αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)

                      αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)

                        開先防錆剤タセトシルバー

                        開先防錆剤タセトシルバー

                          ノズルピカ

                          ノズルピカ

                            メーカー タセト タセト イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日本メカケミカル トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 タセト ダイヘン
                            通常価格 5,604円 4,641円 42,900円 10,300円 11,900円 8,330円 9,000円 15,769円 1,102円 1,008円 1,235円 2,179円 2,204円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   3日目   2日目~   2日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   8日目  
                            種類 ハケ塗り ハケ塗り - - - - - ハケ塗り スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            乳白 - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:耐熱無機粉末、水 主成分:耐熱無機粉末、水 - - - - - - - - - 主成分:アルミ顔料(SV450)、樹脂、溶剤 -
                            使用温度範囲(℃) 0~80 0~80 - - - - - - - - - -10~40 -
                            用途 溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用) 溶接時のスパッタ付着防止用。(ステンレス鋼・メッキ用) - - - - - - - - - 溶接開先部の防錆保護。 -

                            スパッタ付着防止剤スパノン(軟鋼・高張力鋼用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SN1-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード JANコード 質量(g) 容量(kg) 内容量

                            5,604円

                            ( 6,164円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            10293-056145602662300864500.0-1缶(4kg)

                            スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました