(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白

スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,615円 2,886円
税込単価
3,977円 3,175円

【特長】・耐熱無機粉末を使用していますので、優れたスパッタ付着防止効果がありま...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 色:
  • トラスココード:
    485-8590
  • JANコード:
    4560266230611
  • 質量(g):
    603
  • 材質1:
    主成分:耐熱無機粉末、溶剤
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~40
  • 容量(ml):
    420
  • 用途:
    溶接時のスパッタ付着防止用。(ステンレス鋼・メッキ用)
  • 仕様:
    メーカー品名:スパノン SE-2
  • 内容量:
    1本(420ml)

型番

SSE2-450 解除

この商品は12個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類スプレー
トラスココード485-8590JANコード4560266230611
質量(g)603材質1主成分:耐熱無機粉末、溶剤
使用温度範囲(℃)-10~40容量(ml)420
用途溶接時のスパッタ付着防止用。(ステンレス鋼・メッキ用)仕様メーカー品名:スパノン SE-2
内容量1本(420ml)RoHS ?10

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSE2-450

1本(420ml)
10

12個

3,615円

2,886

( 3,175円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱無機粉末を使用していますので、優れたスパッタ付着防止効果があります
・タワシなどを使用し、水洗などで簡単に塗膜の除去が可能です
・不燃性溶剤、不燃性ガスで充填されており、速乾性ですが、火気に安全です
【用途】
・溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白の型番SSE2-450のページです。
型番SSE2-450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白

スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白

    スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)

    スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)

      FCJ スパッターリリーズ 180ml

      FCJ スパッターリリーズ 180ml

        溶接チップ潤滑スプレー チップクリーン

        溶接チップ潤滑スプレー チップクリーン

          トーチクリーンRS-L

          トーチクリーンRS-L

            開先防錆剤タセトシルバー

            開先防錆剤タセトシルバー

              トーチクリーン 21F

              トーチクリーン 21F

                ノズルピカ

                ノズルピカ

                  クリンスパッター ES-55F

                  クリンスパッター ES-55F

                    αスパッタクリン(ステンレス鋼用)

                    αスパッタクリン(ステンレス鋼用)

                      αスパッタクリン(トーチノズル用)

                      αスパッタクリン(トーチノズル用)

                        αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)

                        αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)

                          ダイヘン ノズルピカ スパッタ付着防止剤

                          ダイヘン ノズルピカ スパッタ付着防止剤

                            メーカー タセト タセト ファインケミカルジャパン タセト イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) タセト イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ダイヘン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ダイヘン
                            通常価格 3,615円 2,745円 1,800円 1,975円 21,050円 2,179円 52,560円 2,204円 22,680円 1,008円 1,102円 1,235円 1,039円
                            通常出荷日 4日目   1日目   6日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   8日目   3日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー ハケ塗り
                            透明 - 透明 - - - - - - - - -
                            トラスココード 485-8590 356-9705 - 389-0147 - - - - - - - - -
                            JANコード 4560266230611 4560266230239 - 4560266230321 - - - - - - - - -
                            質量(g) 603 494 - 213.000 - - - - - - - - -

                            スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト