(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,745円 1,968円
税込単価
3,020円 2,165円

【特長】・スパッタ付着防止効果が優れています・乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    356-9705
  • JANコード:
    4560266230239
  • 質量(g):
    494
  • 材質1:
    主成分:樹脂、不燃溶剤
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~40
  • 容量(ml):
    420
  • 用途:
    溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用)
  • 仕様:
    メーカー品名:スパノン FA-2
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA2-450

1本(420ml)
10

12個

2,745円

1,968

( 2,165円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパッタ付着防止効果が優れています
・乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)
・不燃性溶剤を使用し、充填ガスは炭酸ガスです
【用途】
・溶接時のスパッタ付着防止用(軟鋼、高張力鋼用)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)の型番SFA2-450のページです。
型番SFA2-450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)

スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)

    トーチクリーンRS-L

    トーチクリーンRS-L

      溶接チップ潤滑スプレー チップクリーン

      溶接チップ潤滑スプレー チップクリーン

        トーチクリーン 21F

        トーチクリーン 21F

          スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白

          スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白

            FCJ スパッターリリーズ 180ml

            FCJ スパッターリリーズ 180ml

              開先防錆剤タセトシルバー

              開先防錆剤タセトシルバー

                ノズルピカ

                ノズルピカ

                  クリンスパッター ES-55F

                  クリンスパッター ES-55F

                    αスパッタクリン(ステンレス鋼用)

                    αスパッタクリン(ステンレス鋼用)

                      αスパッタクリン(トーチノズル用)

                      αスパッタクリン(トーチノズル用)

                        αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)

                        αスパッタクリン(高張力鋼・軟鋼用)

                          ダイヘン ノズルピカ スパッタ付着防止剤

                          ダイヘン ノズルピカ スパッタ付着防止剤

                            メーカー タセト イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) タセト イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) タセト ファインケミカルジャパン タセト ダイヘン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ダイヘン
                            通常価格 2,745円 21,050円 1,975円 52,560円 3,615円 1,800円 2,179円 2,204円 22,680円 1,008円 1,102円 1,235円 1,039円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   4日目   6日目   1日目~   8日目   3日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー ハケ塗り
                            透明 - 透明 - - - - - - - - -
                            トラスココード 356-9705 - 389-0147 - 485-8590 - - - - - - - -
                            JANコード 4560266230239 - 4560266230321 - 4560266230611 - - - - - - - -
                            質量(g) 494 - 213.000 - 603 - - - - - - - -

                            スパッタ付着防止剤スパノン速乾性直接塗装用(軟鋼・高張力鋼用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました