(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(メリー印)マルチハサミ(前方排気型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(メリー印)マルチハサミ(前方排気型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,444円
税込単価
45,588円

【特長】・小型軽量で軟質材の切断に最適です。・替刃はハイス製2種類(10M・1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアハサミ
  • 使用空気圧(MPa):
    0.35~0.60
  • ホース取入口:
    G1/4
  • 空気消費量(m³/min):
    0.45
  • 切断能力(mm):
    1
  • トラスココード:
    368-9140
  • 質量(g):
    500
  • 全長(mm):
    140
  • 用途:
    薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。

(i)ご注意

  • ブレードは付属しておりません。別途お買い求め下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-01

1個

41,444( 45,588円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量で軟質材の切断に最適です。
・替刃はハイス製2種類(10M・10MC)があります。
【用途】
・薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。

(i)ご注意

  • ブレードは付属しておりません。別途お買い求め下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)マルチハサミ(前方排気型)の型番GS-01のページです。
型番GS-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(メリー印)マルチハサミ(前方排気型)

(メリー印)マルチハサミ(前方排気型)

    エアーニッパ用替刃

    エアーニッパ用替刃

      (メリー印)マルチハサミ(前方排気型)専用替刃

      (メリー印)マルチハサミ(前方排気型)専用替刃

        ナイル WK10型電線カッタ

        ナイル WK10型電線カッタ

          ナイル マルチハサミ(後方排気タイプ)

          ナイル マルチハサミ(後方排気タイプ)

            (メリー印)エアハサミ用替刃

            (メリー印)エアハサミ用替刃

              エアーニッパーブレード スタンダード刃

              エアーニッパーブレード スタンダード刃

                (メリー印)卓上ストリッパ

                (メリー印)卓上ストリッパ

                  スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート薄刃)

                  スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート薄刃)

                    ナイル WK30N型電線カッタ

                    ナイル WK30N型電線カッタ

                      (メリー印)エアニッパ

                      (メリー印)エアニッパ

                        (メリー印)プレートシャー

                        (メリー印)プレートシャー

                          (メリー印)エアニッパ(角型機械取付用)

                          (メリー印)エアニッパ(角型機械取付用)

                            メーカー 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 ベッセル 室本鉄工 ベッセル 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工
                            通常価格 41,444円 5,594円 31,776円 76,133円 46,022円 11,336円 5,794円 316,301円 7,362円 173,959円 19,995円 36,497円 20,738円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ エアハサミ 替刃 エアハサミ エアニッパ エアハサミ エアハサミ 替刃 エアケーブルストリッパ 替刃 エアニッパ エアニッパ エアハサミ エアニッパ
                            使用空気圧(MPa) 0.35~0.60 - - 0.5~0.65 0.35~0.60 - - 0.5~0.6 - 0.5~0.65 - 0.5~0.6 -
                            ホース取入口 G1/4 - - - - - - - - - G1/4 G1/4 -
                            空気消費量(m³/min) 0.45 - - - - - - - - - - - -
                            切断能力(mm) 1 - - キャブタイヤ7迄 - - - - - キャブタイヤ30迄 - - -

                            (メリー印)マルチハサミ(前方排気型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました