(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(メリー印)エアハサミ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(メリー印)エアハサミ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,738円 ~ 34,011円
税込価格
31,612円 ~ 37,412円

【特長】・レバー作動式のハサミで、レバーを押すと刃が1回作動する単発式です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアハサミ
  • 使用空気圧(MPa):
    0.5~0.6
  • ホース取入口:
    G1/4
  • 使用空気圧力(MPa)統合:
    0.5~0.6
  • 用途:
    帯状の薄い金属板・樹脂板の切断に。

(i)ご注意

  • ブレードは付属しておりません。別途お買い求め下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

(メリー印)エアハサミ 製品特長詳細画像1

AS100

(メリー印)エアハサミ 製品特長詳細画像2

AS200

型番タイプ全長(mm)質量(g)グリップ部直径(φmm)空気消費量(cm3/回)使用空気圧(MPa)
AS100標準140230361370.5~0.6
AS200中型182500452270.5~0.6
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
空気消費量(cm³/回)
切断能力(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
137
0.5
4953881580214
104-0618
230
139

1個

28,738( 31,612円 )

1日目

227
0.8
4953881580313
104-0626
500
166

1個

34,011( 37,412円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー作動式のハサミで、レバーを押すと刃が1回作動する単発式です。
【用途】
・帯状の薄い金属板・樹脂板の切断に。

(i)ご注意

  • ブレードは付属しておりません。別途お買い求め下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(メリー印)エアハサミ

(メリー印)エアハサミ

    (メリー印)エアハサミ用替刃

    (メリー印)エアハサミ用替刃

      エアーニッパ用替刃

      エアーニッパ用替刃

        ナイル AS型エヤーハサミ

        ナイル AS型エヤーハサミ

          (メリー印)PSH-05専用替刃

          (メリー印)PSH-05専用替刃

            (メリー印)プレートシャー

            (メリー印)プレートシャー

              エアヒートニッパ(角型機械取付用)替刃

              エアヒートニッパ(角型機械取付用)替刃

                レバー式エアーニッパー No.GT-N50

                レバー式エアーニッパー No.GT-N50

                  スライドエアーニッパーブラケット型

                  スライドエアーニッパーブラケット型

                    (メリー印)卓上ストリッパ

                    (メリー印)卓上ストリッパ

                      (メリー印)スライドエアニッパ(押し型)

                      (メリー印)スライドエアニッパ(押し型)

                        (メリー印)マルチハサミ(前方排気型)専用替刃

                        (メリー印)マルチハサミ(前方排気型)専用替刃

                          ナイル CP型エヤーニッパ

                          ナイル CP型エヤーニッパ

                            メーカー 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 ベッセル ベッセル 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工
                            通常価格 28,738円 11,336円 5,594円 31,930円 13,310円 36,497円 39,433円 62,058円 39,585円 316,301円 21,946円 31,776円 38,937円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   6日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   4日目~  
                            商品タイプ エアハサミ エアハサミ 替刃 エアハサミ エアハサミ エアハサミ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアケーブルストリッパ エアニッパ エアハサミ エアニッパ
                            使用空気圧(MPa) 0.5~0.6 - - - - 0.5~0.6 - 0.5~0.6 - 0.5~0.6 0.5 - -
                            ホース取入口 G1/4 - - - - G1/4 - - - - - - -
                            使用空気圧力(MPa)統合 0.5~0.6 - - - - - - - - - - - -
                            用途 帯状の薄い金属板・樹脂板の切断に。 帯状の薄い金属板・樹脂板の切断に。 - - 鉄板・銅板・真鍮板・金網・ゴム板・樹脂板・カーペットなどの切断に。 鉄板・銅板・真鍮板・金網・ゴム板・樹脂板・カーペットなどの切断に。 樹脂成型工場。アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。 - - キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。 樹脂成形業。取り出し機メーカー・セットメーカー。ABS樹脂用。 薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。 -

                            (メリー印)エアハサミのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました