【特長】・ひずみが出ないため切り口がきれいです。【用途】・鉄板・銅板・真鍮板・...
型番 (本体のみ) | 全長 (mm) | 質量 (g) | グリップ部直径 (φmm) | 空気消費量 (L/分) | 使用空気圧 (MPa) | 刃先作動回数 (回/分) |
---|---|---|---|---|---|---|
PSH05 | 173 | 700 | 40 | 300 | 0.55~0.65 | 1,220 |
PSH10 | 224 | 1,230 | 40 | 450(実測値) | 0.55~0.65 | 1,900 |
【特長】
・ひずみが出ないため切り口がきれいです。
【用途】
・鉄板・銅板・真鍮板・金網・ゴム板・樹脂板・カーペットなどの切断に。