(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(メリー印)エアヒートニッパ用デジタル表示トランス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(メリー印)エアヒートニッパ用デジタル表示トランス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,502円
税込単価
42,352円

【特長】・温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアニッパ
  • トラスココード:
    466-0277
  • 質量(g):
    1200
  • 入力電圧(V):
    AC100
  • 最大出力(W):
    64
  • 定格周波数(Hz):
    50/60
  • 電源コード長さ(m):
    1.85
  • 設定温度範囲(℃):
    70~200

型番

HTR100W 解除

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTR100W

1個

38,502( 42,352円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。
・デジタル表示部でヒータ部の温度確認と温度設定ができます。
・温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。
【用途】
・ヒーター部の温度確認と温度設定。
・本機を使用する場合、エアヒートニッパ本体(AH20またはAH30)が必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)エアヒートニッパ用デジタル表示トランスの型番HTR100Wのページです。
型番HTR100Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(メリー印)エアヒートニッパ用デジタル表示トランス

(メリー印)エアヒートニッパ用デジタル表示トランス

    (メリー印)エアヒートニッパ(角型機械取付用)

    (メリー印)エアヒートニッパ(角型機械取付用)

      ナイル 角型エヤーヒートニッパ

      ナイル 角型エヤーヒートニッパ

        ナイル スライドエヤーニッパ(CF型)

        ナイル スライドエヤーニッパ(CF型)

          (メリー印)エアニッパ(角型機械取付用)

          (メリー印)エアニッパ(角型機械取付用)

            (メリー印)ゲートカット用エアニッパ

            (メリー印)ゲートカット用エアニッパ

              ナイル 卓上ストリッパ(CST100H95)

              ナイル 卓上ストリッパ(CST100H95)

                ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR80-2.0

                ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR80-2.0

                  スライドエアーニッパーブラケット型

                  スライドエアーニッパーブラケット型

                    ナイル ゲートカット用エヤーニッパ(ML型)

                    ナイル ゲートカット用エヤーニッパ(ML型)

                      エアーニッパ用替刃

                      エアーニッパ用替刃

                        ナイル 卓上ストリッパ(CST35)

                        ナイル 卓上ストリッパ(CST35)

                          スライドエアニッパー(ブラケット型) 引きタイプ

                          スライドエアニッパー(ブラケット型) 引きタイプ

                            メーカー 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 ベッセル 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 ベッセル
                            通常価格 38,502円 42,049円 26,450円 34,897円 20,738円 27,509円 311,238円 16,940円 39,585円 28,965円 5,594円 241,619円 54,242円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目~   1日目   4日目   8日目   13日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   9日目  
                            商品タイプ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアニッパ エアケーブルストリッパ 替刃 エアニッパ エアニッパ 替刃 エアケーブルストリッパ エアニッパ
                            トラスココード 466-0277 - - - - - 802-1412 852-3248 - - - - -
                            質量(g) 1200 - - - - - 14000 300 - - - 7400 -
                            入力電圧(V) AC100 - - - - - - - - - - - -
                            最大出力(W) 64 - - - - - - - - - - - -

                            (メリー印)エアヒートニッパ用デジタル表示トランスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました