(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーニッパ用替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーニッパ用替刃

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,594円 ~ 27,862円
税込価格
6,153円 ~ 30,648円

【特長】・エアーニッパ用の替刃です【用途】・銅線・鉄線・ステンレス線・ピアノ線...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定22件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
自動機や手作業向けエアニッパ用替刃各種。

【特長】
切断物により使い分け可能。

【用途】
切断のみでなく、使い分けによりカシメやチャッキング、抜打ちや切欠き作業も可能。

外形図

エアニッパ用替刃 外形図1
型番a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)

形状
S2024122.525A
S224123.025A
S427145.025A
S535177~830A
S7P43207~830A
S5J3519530A
S1204522935B
エアニッパ用替刃 外形図2
型番a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)

形状
P629116.035B
P8P37126~725B
P12040168~935B
*Z630156.035B
*Z8P38206~740B
エアニッパ用替刃 外形図3
型番a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)

形状
*ZCR635167~8B
*ZCR8P38166~7B
エアニッパ用替刃 外形図4
型番a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)

形状
F1024122.515C
F124123.015C
F327125.025C
F535158.5~9.515C
F250431713.015C
F9P663816.016C
エアニッパ用替刃 外形図5
型番a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)

形状
FD535148.5~9.540C
FD9P592714~1530C
エアニッパ用替刃 外形図6
型番a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)

形状
F5S35168.5~9.5C
 
*超硬チップ付
記載寸法は参考寸法であり、製作時多少の変更はご了承ください。
エアニッパ用替刃 刃先形状
 

注意・禁止事項

能力以上の物には使用されないようお願い致します。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
適合機種
刃形状
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
適合本体機種
刃の種類
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MR-5
標準刃
4953881760210
104-5903
40
-
-
樹脂切断用F型
樹脂の切断作業に

1個

6,472( 7,119円 )

1日目

MR-10
標準刃
4953881760418
104-0120
65
-
-
樹脂切断用F型
樹脂の切断作業に

1個

5,600( 6,160円 )

1日目

MR-20
標準刃
4953881760517
104-0138
120
-
-
樹脂切断用F型
樹脂の切断作業に

1個

8,237( 9,061円 )

1日目

MR-20
ストレート刃
4953881762115
104-0154
130
-
-
樹脂切断用F型
樹脂の切断作業に

1個

8,155( 8,971円 )

1日目

MR-30A、MP-35A
標準刃
4953881760913
104-0171
420
-
-
樹脂切断用F型
樹脂の切断作業に

1個

11,672( 12,839円 )

1日目

MR-3
標準刃
4953881760111
104-0111
30
-
-
樹脂切断用F型
樹脂の切断作業に

1個

7,854( 8,639円 )

1日目

MP-25
標準刃
4953881761217
104-0162
145
-
-
樹脂切断用F型
樹脂の切断作業に

1個

10,641( 11,705円 )

1日目

MR-20
標準刃
4953881765413
104-0146
125
-
-
水平切断用FD型
樹脂の切断作業に

1個

9,743( 10,717円 )

1日目

MR-30A、MP-35A
標準刃
4953881765819
104-0189
420
-
-
水平切断用FD型
樹脂の切断作業に

1個

13,310( 14,641円 )

1日目

MR-20
強力刃
4953881780119
104-0383
130
-
-
強力P型
銅線・鉄線などの切断作業に

1個

6,952( 7,647円 )

1日目

MR-30A、MP-35A
強力刃
4953881780515
104-0391
370
-
-
強力P型
銅線・鉄線などの切断作業に

1個

10,158( 11,174円 )

1日目

MR-50AK、MP-55AK
強力刃
4953881781116
104-0405
830
-
-
強力P型
銅線・鉄線などの切断作業に

1個

19,598( 21,558円 )

1日目

MR-5
標準刃
4953881750211
104-5911
35
-
-
スタンダードS型
銅線・鉄線などの切断作業に

1個

5,594( 6,153円 )

1日目

MR-10
標準刃
4953881750419
104-0421
70
-
-
スタンダードS型
銅線・鉄線などの切断作業に

1個

5,594( 6,153円 )

4日目

MR-20
標準刃
4953881750518
104-0448
130
-
-
スタンダードS型
銅線・鉄線などの切断作業に

1個

7,288( 8,017円 )

1日目

MR-12
標準刃
4953881750716
104-0430
140
-
-
スタンダードS型
銅線・鉄線などの切断作業に

1個

7,665( 8,432円 )

1日目

MR-30A、MP-35A
標準刃
4953881751010
104-0456
375
-
-
スタンダードS型
銅線・鉄線などの切断作業に

1個

10,158( 11,174円 )

1日目

MR-3
標準刃
4953881750112
104-0413
35
-
-
スタンダードS型
銅線・鉄線などの切断作業に

1個

5,594( 6,153円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

MR-20
超硬刃
-
368-9263
135
-
-
超硬チップ付Z型
銅線・鉄線・ステンレス線・ピアノ線などの切断作業に

1個

16,042( 17,646円 )

1日目

MR-30A
超硬刃
-
368-9271
364
-
-
超硬チップ付Z型
銅線・鉄線・ステンレス線・ピアノ線などの切断作業に

1個

24,308( 26,739円 )

1日目

MR-20
超硬クリッパー刃
-
368-9280
135
-
-
超硬チップ付Z型
銅線・鉄線・ステンレス線・ピアノ線などの切断作業に

1個

16,043( 17,647円 )

1日目

MR-30A
超硬クリッパー刃
-
368-9298
364
-
-
超硬チップ付Z型
銅線・鉄線・ステンレス線・ピアノ線などの切断作業に

1個

27,862( 30,648円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーニッパ用の替刃です
【用途】
・銅線・鉄線・ステンレス線・ピアノ線・樹脂などの切断作業に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーニッパ用替刃

エアーニッパ用替刃

    エアヒートニッパ(角型機械取付用)替刃

    エアヒートニッパ(角型機械取付用)替刃

      ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR8P1-2.0

      ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR8P1-2.0

        ナイル エヤーニッパ用替刃(超硬タイプ)Z85

        ナイル エヤーニッパ用替刃(超硬タイプ)Z85

          スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート寄刃)

          スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレート寄刃)

            ナイル 替刃裸端子用圧着刃2.0sq

            ナイル 替刃裸端子用圧着刃2.0sq

              ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5

              ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5

                ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5sq

                ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0-5.5sq

                  (メリー印)エアハサミ用替刃

                  (メリー印)エアハサミ用替刃

                    (メリー印)エアニッパ

                    (メリー印)エアニッパ

                      スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートV字刃) No.NT10AJV

                      スライドエアーニッパー タテ型用ブレード(樹脂用ストレートV字刃) No.NT10AJV

                        ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR80-2.0

                        ナイル 替刃接続子用圧着刃2.0sq AR80-2.0

                          樹脂用クイキリ刃 No.NT10AE

                          樹脂用クイキリ刃 No.NT10AE

                            メーカー 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 ベッセル 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 ベッセル 室本鉄工 ベッセル
                            通常価格 5,594円 39,433円 14,779円 17,600円 12,009円 14,779円 18,056円 21,038円 11,336円 19,995円 9,157円 16,940円 8,978円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   19日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   6日目   8日目   1日目   1日目   6日目   13日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 替刃 エアニッパ 替刃 - 替刃 替刃 - 替刃 エアハサミ エアニッパ 替刃 替刃 替刃

                            エアーニッパ用替刃のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品の加工に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            当社で製作しているオリジナル製品の部品の加工に使用しています。部品中の樹脂部分をカットする際に使用しているエアーニッパの替刃として購入しました。以前にもミスミから購入しているので、ネットのカタログから注文しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました