【特長】・あらゆる生産工場で刃の交換により、切断・圧着などが行えます。
【仕様】
【用途】
■MR型
型番 | 全長 (mm) | 質量 (g) | グリップ部直径 (φmm) | 空気消費量 (cm3/回) | 加圧力 (N) | 使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MR3 | 112 | 90 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
MR5 | 104 | 130 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
MR10 | 124 | 200 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
MR20 | 155 | 340 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
MR30A | 191 | 520 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
MR50AK | 237 | 1,290 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |
■MP型
型番 | 全長 (mm) | 質量 (g) | グリップ部直径 (φmm) | 空気消費量 (cm3/回) | 加圧力 (N) | 使用空気圧 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MP35A | 283 | 830 | 56 | 1,146 | 10,118 | 0.5~0.6 |
MP55AK | 370 | 2,000 | 75 | 2,569 | 23,026 | 0.5~0.6 |
■MR型
MR30A(刃:S7P)
■MP型
MP35A(刃:P8P)
【特長】
・あらゆる生産工場で刃の交換により、切断・圧着などが行えます。