(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアマイクログラインダー TMAG10SN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアマイクログラインダー TMAG10SN

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,375円
税込単価
20,213円

【特長】・握りやすいエルゴノミクスデザインのエアマイクログラインダー。・耐久性...

詳細情報を確認する

  • チャック内径(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    60000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • 全長(mm):
    155
  • 排気:
    後方
  • トラスココード:
    301-9128
  • 質量(g):
    108
  • 空気消費量 (m3/min):
    0.15
  • ホース取入口:
    ワンタッチPプラグ
  • 用途:
    各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。金型加工・ガラス加工。 軽研削用。

型番

TMAG10SN 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 付属品:コレット:3.0mm(品番:5028901)
  • 別売コレット使用で、2.35mm、3.17mm軸に対応
  • 製造国:日本
エアマイクログラインダーの外観

外観

 
型番チャック内径
(mm)
無負荷回転数
(min-1
空気消費量
(m3/min)
ホース取入口排気全長
(mm)
無負荷回転数
(rpm)
使用空気圧力
(MPa)
質量
(g)
TMAG10SN360,0000.15ワンタッチ
Pプラグ
後方15560,0000.4~0.6108
同梱品:スパナ、止めピン、排気ホース、吸気ホース、ホースバンド2個、ワンタッチプラグ、取扱説明書

同梱品:スパナ、止めピン、排気ホース、吸気ホース、ホースバンド2個、ワンタッチプラグ、取扱説明書

セット内容/付属品

  • コレット:3.0mm
  • コレットナット
  • 軸付砥石

外形図

エアマイクログラインダー TMAG10SN 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

●組み立て:エアホースの接続

吸気ホース(青/白)を本体から出ている二ップル部に差し込む。
吸気ホースを差込んだら、その上からホースバンドでクランプする。
ホースバンドにはネジが切ってありますので、ねじ込む。(ホースが入りにくい場合、少量のグリス等を塗る。)
吸気ホースをクランプしたら、排気ホースを本体に取り付ける。
吸気ホースの反対側には、同様にワンタッチプラグを取り付ける。
※あらかじめ、ホースバンドを吸気ホースにしておく。同様に、吸気ホースを排気ホースに通しておく。

●操作方法:ON/OFF

使用するには、仕様を満たす空気圧/流量を確保した空気圧源へ本機を接続。
コントロールバルブを左に回す。
約2周回すと全開になる。このバルブである程度の流量調節をして回転数制御を行う。
空気圧調整はFRLユニットのエアレギュレータで行ってください。
使用を中止する場合は、コントロールバルブを右に一杯に回し、回転が止まるのを確認。
使用後は必ず本機を空気圧源から外して、切粉、チリ・ゴミなどがホース継手から入らないように保管。
※接続時には、必ずFRLユニット(3点セット:別売)を用いて、供給空気のチリや水分除去とオイル供給を行う。オイルは工業用多目的油 粘度 ISO VG32を推奨。FRLユニットを使用しない場合、極端な寿命短縮や性能劣化、発熱を引き起こす。これらを怠った結果の故障は、保証期間内であっても有償修理となる。

●先端工具の交換

ピンをピン穴に挿して、グラインダーの軸を固定。
付属のスパナでコレットナットをゆるめる。
先端工具を抜き取り、交換したい先端工具を差し込む。
外したときと逆の手順で固定。
先端工具が固定されているのを確認し、ピンを抜く。
※空締めの禁止:先端工具を入れない状態または、適合サイズの先端工具を入れずにコレットナットを締めないように注意。コレットが変形して、先端工具が入らなくなる。(要コレット交換、保証対象外。)

●コレットの交換

先端工具を外す。止めピンを挿したままコレットナットを緩め、そのまま外す。
中にコレットが入っているので、先端をつまんで取り出す。
交換したいコレットを逆の手順で取り付け。空締めをしないように注意して作業を行う。

●コレットの見分け方

コレット側面に軸径が記載。
3mm軸
2.35mm軸(3/32inch)
3.17mm軸(1/8inch)
商品をご購入時には3mm軸用のコレットが標準付属。

●トラブルシューティング

状態原因対処方法
芯振れするコレットにゴミが詰まっているコレットナット・コレットを取外し、ゴミを取り除く
先端工具が振っている先端工具を交換
ベアリングの破損または寿命修理に出す
回転数不足/トルク不足
回転しない
空気圧不足または空気流量不足空気配管の見直し、またはコンプレッサーを増設
潤滑油不足供給オイル量を増やす
(ルプリケータ使用時の目安は2滴/分)
ブレードの破損または寿命修理に出す
エアーコンプレッサー故障エアーコンプレッサーの調査/修理
吸気ホース破れ吸気ホースを交換
吸気ホースの接続不良吸気ホースをニップルから外し、接続しなおす
エアフィルターの目詰まりワンタッチプラグを交換
異音がする回転数が高過ぎるレギュレータで供給空圧を下げる
ベアリングの破損または寿命修理に出す
本体が熱を持つ潤滑油不足供給オイル量を増やす
(ルプリケータ使用時の目安は2滴/分)
空気圧が高過ぎるレギュレータで供給空圧を下げる

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 本機は危険を伴う機器の為、安全を最優先して作業すること
  • 回転中のグラインダーの先端に触れないこと
  • 軍手は使用しないこと
    (手袋を使用する場合は皮手袋を使用すること)
  • グラインダー及び先端工具の分解や改造をしないこと
  • 回転状態で放置しないこと
  • 先端工具の最高回転数を守ること
  • 傷、割れ、亀裂、ゆがみのある先端工具や落とした先端工具は使用しないこと
  • 本機の始動時には、必ずバルブがOFFになっていることを確認すること
  • 引火性のガス・液体・物質の付近での作業は絶対にしないこと

注意・禁止事項

  • 必ずFRLユニット(エアフィルター・エアレギュレータ・ルブリケータ)を使用し、供給空気のチリや水分除去とオイル供給を怠らないこと(ルブリケータ使用時のオイル供給の目安は2滴/分です)
  • 本機は振動を伴う工具であリ、腱鞘炎や白蝋病の予防の為、連続使用を避けること
  • 眼鏡・保護帽・マスクを使用のこと
  • 規定の空気圧を超えて使用しないこと
  • 作業前には必ず試運転を行うこと
  • 使用中に異音や異常発熱を感じたら、使用を中止すること
  • 空気圧源からワンタッチプラグを取外すときは、必ず元圧を遮断し、本機の残圧を抜いてから行うこと
  • 先端エ貝は付属のマニュアル等をよく読み、適切な使用方法を守ること
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMAG10SN

1個

18,375( 20,213円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすいエルゴノミクスデザインのエアマイクログラインダー。
・耐久性に優れた高級精密エアツール。
【用途】
・各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。
・金型加工・ガラス加工。
・軽研削用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアマイクログラインダー TMAG10SNの型番TMAG10SNのページです。
型番TMAG10SNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアマイクログラインダー TMAG10SN

エアマイクログラインダー TMAG10SN

    "ゼムニューモータ"(重研削用)

    "ゼムニューモータ"(重研削用)

      エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

      エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

        エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

        エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

          エアーグラインダーキット(無負荷回転数25000rpm)

          エアーグラインダーキット(無負荷回転数25000rpm)

            エアーグラインダー TL9520

            エアーグラインダー TL9520

              エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"

              エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"

                “ニューモータ「タイプ3」”

                “ニューモータ「タイプ3」”

                  エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

                  エアーマイクログラインダー 精密研削用(エルゴグリップ) GT-MG55SR

                    マイクロエアーグラインダー(ストレートタイプ)

                    マイクロエアーグラインダー(ストレートタイプ)

                      エアグラインダー“スーパーカットインパルス”(超精密タイプ)インパルス用ゴムパット

                      エアグラインダー“スーパーカットインパルス”(超精密タイプ)インパルス用ゴムパット

                        エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CC

                        エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG35-12CC

                          “ゼムニューモータ”(軽研削用)

                          “ゼムニューモータ”(軽研削用)

                            メーカー トラスコ中山 ゼム ベッセル ベッセル アネスト岩田キャンベル(DIY) アネスト岩田キャンベル(DIY) ゼム ゼム ベッセル スーパーツール ナカニシ ベッセル ゼム
                            通常価格 18,375円 65,341円 33,957円 40,771円 8,603円 7,058円 54,386円 57,721円 38,257円 4,793円 2,100円 39,988円 50,855円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目  
                            チャック内径(mm) 3 6 3 6 - 3.18/6.0/6.35 3 3・6 3 - - 3 3
                            無負荷回転数(rpm) 60000 30000 55000 25000 25000 25000 50000 35000 55000 - - 35000 45000
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 関連商品 本体 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 0.5 0.6 0.6 0.59 0.59 0.5+0.2-0.1 0.5 0.6 - - 0.6 0.5
                            全長(mm) 155 200 163 198 - 125 152 173 180 - - 183 128

                            エアマイクログラインダー TMAG10SNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました