(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアグラインダー(超精密タイプ)インパルス用カップ砥石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアグラインダー(超精密タイプ)インパルス用カップ砥石【10~12個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,133円 ~ 5,235円
税込価格
4,546円 ~ 5,759円

【特長】・カップ砥石を使用してスピード研削加工。・小型・軽量、圧倒的なパワーで...

詳細情報を確認する

  • 本体・関連商品:
    関連商品
  • 詳細タイプ:
    インパルス用先端工具
  • 径(mm):
    30

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

エアグラインダー“スーパーカットインパルス”(超精密タイプ)インパルス用カップ砥石 64835~38外観図

64835~38

エアグラインダー“スーパーカットインパルス”(超精密タイプ)インパルス用カップ砥石 64852/64853外観図

64852/64853

製品の基本仕様・特長

型番粒度(#)タイプ無負荷回転数(min-1
6483536カップ砥石(スタンダード)23,000
6483646カップ砥石(ハード)23,000
6483780カップ砥石(スタンダード)23,000
6483880カップ砥石(ハード)23,000
6485280カップゴム砥石(レッド)23,000
64853120カップゴム砥石(ブルー)23,000
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
粒度(#)
形状
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
36
カップ砥石(スタンダード)
293-2717
4560264421455
15

1パック

12個入り

5,235( 5,759円 )

1日目

46
カップ砥石(ハード)
293-2725
4560264421462
15

1パック

12個入り

5,235( 5,759円 )

1日目

一部当日出荷可能

80
カップ砥石(スタンダード)
293-2733
4560264421479
15

1パック

12個入り

4,410( 4,851円 )

1日目

一部当日出荷可能

80
カップ砥石(ハード)
293-2741
4560264421486
15

1パック

12個入り

4,410( 4,851円 )

1日目

一部当日出荷可能

80
カップゴム砥石
293-2750
4560264421493
12

1パック

10個入り

4,133( 4,546円 )

1日目

120
カップゴム砥石
293-2768
4560264421509
12

1パック

10個入り

4,269( 4,696円 )

4日目

180
カップゴム砥石
293-2776
4560264421516
12

1パック

10個入り

4,269( 4,696円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カップ砥石を使用してスピード研削加工。
・小型・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。
【仕様】
・径:30mm
・最高使用回転速度:23000min-1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアグラインダー(超精密タイプ)インパルス用カップ砥石

エアグラインダー(超精密タイプ)インパルス用カップ砥石

    インパルス専用 カップゴム砥石

    インパルス専用 カップゴム砥石

      エアマイクログラインダー用先端工具

      エアマイクログラインダー用先端工具

        フットコントローラ

        フットコントローラ

          ポリサンド アソートセット

          ポリサンド アソートセット

            ポリサンド

            ポリサンド

              60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー EA159DA-5

              60,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー EA159DA-5

                100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダー EA159CP-70

                100,000rpm/3.0mm エアーペンシルグラインダー EA159CP-70

                  “エコゼムモータ” ホースクリップセット

                  “エコゼムモータ” ホースクリップセット

                    プレストII 標準セット

                    プレストII 標準セット

                      エアーエングレーバーペン(彫刻ペン)

                      エアーエングレーバーペン(彫刻ペン)

                        54,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

                        54,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

                          エアマイクログラインダー TMAG10SN

                          エアマイクログラインダー TMAG10SN

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ベッセル ナカニシ ナカニシ ナカニシ エスコ エスコ ゼム ナカニシ エスコ エスコ トラスコ中山
                            通常価格 4,133円 3,879円 3,000円 10,144円 3,600円 3,600円 26,840円 114,483円 360円 84,549円 12,580円 37,730円 18,375円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   19日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
                            本体・関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 本体 本体 関連商品 本体 本体 本体 本体
                            詳細タイプ インパルス用先端工具 カップゴム砥石 - フットコントローラ ポリサンド アソートセット ポリサンド - - - 軸径1.6mm専用 - - -
                            径(mm) 30 最大外径:φ30 - - 最大外径:φ30 最大外径:φ30 - - - - - - -

                            エアグラインダー(超精密タイプ)インパルス用カップ砥石のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました