(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーカットインパルス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーカットインパルス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,780円 ~ 46,033円  特別価格 
税込価格
40,458円 ~ 50,636円  特別価格 

【特長】・小型・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現できます。・消音器付排気...

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(rpm):
    23000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • 排気:
    後方
  • 適合砥石(mm):
    30(M7×0.75)
  • 空気消費量 (m3/min):
    0.165
  • ホース取入口:
    6mmワンタッチ継手
  • 質量(g):
    190.000
  • ホース取付口:
    6mmワンタッチ継手
  • 空気消費量([[M3]]/min):
    0.165
  • コレット内径(mm):
    φ3.0

(i)ご注意

  • スーパーカットインパルスをご使用の際は、故障回避のため、エラーラインキット(メーカー型番:AL-H1206)、またはこれに準じるエアーラインキット(エアーフィルタ、レギュレータ、ルプリケータ)を併用してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番NA90-230NA45-230
コード番号10361037
ヘッド角(度)90°スーパーカット60°スーパーカット
空気消費量165NL/min
使用空気圧0.4~0.6MPa
給気ホース長さ1.5m
消音器ホース長さ1.2m
標準装備付属品砥石軸(NCH-01):1本
ホース(K-213):1.5m
消音器(K-208):1個
スパナ(8×5):1枚
棒レンチ(K-212):2本
アレンレンチ(1.5mm):1本

規格表

エアグラインダー“スーパーカットインパルス” 規格表

※ご注意:空気圧は最高0.6MPa以下で使用してください。

外形図

エアグラインダー“スーパーカットインパルス” 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

エアグラインダー“スーパーカットインパルス” 使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
トラスココード
JANコード
ヘッド角(度)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
163
293-2784
4560264421431
60

1個

36,780( 40,458円 )

1日目

156
293-2695
4560264421424
90

1個

46,033円

41,526

( 45,679円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現できます。
・消音器付排気ホースによりエア排気音を消音します。
・コレットチャックΦ3mm標準装備により軸付砥石も利用可能です。
・ホースのねじれを解消できます(360°フリー旋回)。
・平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。
【用途】
・カップ砥石を使用してのスピード研削加工。
・ゴムパッドに各種ディスクを貼り付け研磨加工。
・標準付属Φ3mmコレットでの軸付砥石研削加工。

(i)ご注意

  • スーパーカットインパルスをご使用の際は、故障回避のため、エラーラインキット(メーカー型番:AL-H1206)、またはこれに準じるエアーラインキット(エアーフィルタ、レギュレータ、ルプリケータ)を併用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーカットインパルス

スーパーカットインパルス

    ストレートインパルス

    ストレートインパルス

      コレットチャック CHSグループ

      コレットチャック CHSグループ

        60°アングルインパルス

        60°アングルインパルス

          チャックレンチ K-232

          チャックレンチ K-232

            エアマイクログラインダー MSG-24BSN・MSG-32BSN

            エアマイクログラインダー MSG-24BSN・MSG-32BSN

              エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

              エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

                エアマイクログラインダー MSG-3BSNL

                エアマイクログラインダー MSG-3BSNL

                  エアーフレックス

                  エアーフレックス

                    エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

                    エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

                      コレットチャック NKM6 グループ(NKミクロンコレット)

                      コレットチャック NKM6 グループ(NKミクロンコレット)

                        マイクロハンドツール U Light ユーライト

                        マイクロハンドツール U Light ユーライト

                          スーパーミニグラインダー SI-2051SG

                          スーパーミニグラインダー SI-2051SG

                            メーカー ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ UHT ベッセル UHT ミスミ ベッセル ナカニシ UHT 信濃機販
                            通常価格 36,780円 45,453円 4,500円 36,702円 1,254円 30,985円 33,957円 36,415円 18,375円 33,957円 5,500円 18,085円 29,008円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            無負荷回転数(rpm) 23000 60000 - 40000 - 65000 55000 65000 - 55000 - 55000 50000
                            本体・関連商品 本体 本体 関連商品 本体 関連商品 本体 本体 本体 - 本体 関連商品 本体 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 0.4~0.6 - 0.4~0.6 - 0.4~0.6 0.6 0.4~0.6 0.6 0.6 - 0.4~0.6 -
                            排気 後方 後方 - 後方 - 後方 後方 - 後方 後方 - - 後方
                            適合砥石(mm) 30(M7×0.75) - - - - - - - - - - - -

                            スーパーカットインパルスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました