(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートインパルス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストレートインパルス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,453円
税込単価
49,998円

【特長】・高速回転でも芯振れや振動がなく滑らかな回転で精密微細加工に最適です。...

詳細情報を確認する

  • チャック内径(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    60000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • 全長(mm):
    168
  • 排気:
    後方
  • 空気消費量 (m3/min):
    0.165
  • ホース取入口:
    6mmワンタッチ継手
  • トラスココード:
    293-2679
  • 質量(g):
    165

型番

NSP-601 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番NSP-601
コード番号1034
タイプストレートインパルス
空気消費量165NL/min
使用空気圧0.4~0.6MPa
給気ホース長さ1.5m
消音器ホース長さ1.2m
標準装備付属品コレットφ3.0mm(CHS-3.0):1個
ホース(K-213):1.5m
消音器(K-208):1個
スパナ(8×5):1枚
棒レンチ(K-212):1本

規格表

ストレートインパルス 規格表

外形図

ストレートインパルス 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ストレートインパルス 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSP-601

1個

45,453( 49,998円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速回転でも芯振れや振動がなく滑らかな回転で精密微細加工に最適です。
・消音器付排気ホースによりエア排気音を消音します。
・ホースのねじれを解消(360°フリー旋回)します。
・高速60,000回転/分と圧倒的なパワーにより高能率加工を実現します。
・ヘッド部はステンレス、エアーモータ部はアルミ合金に特殊硬質表面処理を施しています。
・コレットの工具カミシロは29mm。先端工具の軸が深くまで入り、より安全性を高めます。
・ヘッド部には指先で自在にコントロールができるウェーブ形状をデザインしています。
・精緻な加工からパワー研削まで卓越した使い易さを誇ります。
・作業者に優しいショックのない滑らかな回転立ち上がり。
【用途】
・金型仕上げ・バリ取り・研削加工
・各種精密微細加工
【仕様】
・コレット内径(標準付属):φ3.0
・コレット内径(オプション):φ0.8~3.175
・空気消費量:165Nl/min

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートインパルスの型番NSP-601のページです。
型番NSP-601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートインパルス

ストレートインパルス

    スーパーミニグラインダー SI-2051SG

    スーパーミニグラインダー SI-2051SG

      スーパーカットインパルス

      スーパーカットインパルス

        プレストII プレスト ハンドピース

        プレストII プレスト ハンドピース

          チャックレンチ K-232

          チャックレンチ K-232

            コレットチャック CHSグループ

            コレットチャック CHSグループ

              エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

              エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG55S

                エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

                エアーマイクログラインダー 精密研削用 No.GT-MG75S

                  エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

                  エアーマイクログラインダー 精密研削用(ソフトグリップ) GT-MG55SAR

                    エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

                    エアーマイクログラインダー 精密研削用 GT-MG25S

                      エアマイクログラインダー MSG-24BSN・MSG-32BSN

                      エアマイクログラインダー MSG-24BSN・MSG-32BSN

                        エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"

                        エアマイクログラインダー"ゼムニューモータ"

                          マイクログラインダー(ストップレンチ方式)

                          マイクログラインダー(ストップレンチ方式)

                            メーカー ナカニシ 信濃機販 ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ベッセル ベッセル ベッセル ベッセル UHT ゼム アクセル
                            通常価格 45,453円 29,008円 36,780円 61,821円 1,254円 4,500円 33,957円 37,406円 33,957円 40,771円 30,985円 54,386円 13,484円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   19日目   1日目   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目  
                            チャック内径(mm) 3 - - - - - 3 3 3 6 - 3 -
                            無負荷回転数(rpm) 60000 50000 23000 - - - 55000 75000 55000 25000 65000 50000 54000
                            本体・関連商品 本体 本体 本体 本体 関連商品 関連商品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 - 0.4~0.6 - - - 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4~0.6 0.5+0.2-0.1 0.4~0.6
                            全長(mm) 168 150 - - 27.7 23.5 163 170 178 198 160.5 152 137

                            ストレートインパルスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました