(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピッチングパンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピッチングパンチ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
87,420円
税込単価
96,162円

【特長】・切欠き(ノッチング、追切り)工具の代表機。手直し(修正)に最適・ヤス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動油圧式パンチャー
  • 穴あけ最大能力(鉄)(mm):
    t3.2×φ11
  • 二重絶縁有無:
  • トラスココード:
    355-8321
  • 質量(g):
    1500
  • 付属品:
    23.5mm隅切・16.8mm横切ポンチ×1、隅切・横切共通ダイス×1、長穴ポンチ・ダイス×5、ねじ締めプレート×1
  • 摘要:
    修正工具

型番

NC-PM-K10A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
この商品は鉄板の穴を修正する工具です。
穴位置がずれたとき、長孔にして修正するときに利用します。

【特長】
やすり掛けやジグソーなどのように切粉や粉じんが発生しません。
軽量コンパクトなので現地作業でワークの移動が不要です。

【用途】
swパネル、電気操作ボックス、鉄カバーなどの穴の修正に使用します。
丸穴を長穴や角穴に修正することができます。粉じんが発生しないのでクリーンルームなどでの使用に最適です。

規格表

出力28.3kN(2.9tonf)
設定圧力44.1MPa(450kgf/cm2
寸法L271×H124×W61(mm)
質量1.5kg
タンク油量20cc
ストローク5mm

使用方法・使用事例

使用例

 

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NC-PM-K10A

1個

87,420( 96,162円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切欠き(ノッチング、追切り)工具の代表機。手直し(修正)に最適
・ヤスリ不要で下穴を切り抜き(ノッチング)できるオリジナル工具です
・ポンチセットのサイズにより板厚は異なります
・工場加工、手直し、試作品開発など幅広い用途に使用できます
【用途】
・電気制御ボックス、ケーブルダクトなどの丸下穴を角穴(スイッチ穴)に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピッチングパンチの型番NC-PM-K10Aのページです。
型番NC-PM-K10Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピッチングパンチ

ピッチングパンチ

    手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト

    手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト

      手動油圧式パンチャーエビパンチャー用スペーサー

      手動油圧式パンチャーエビパンチャー用スペーサー

        手動油圧式パンチャーエビパンチャー用油圧シリンダ

        手動油圧式パンチャーエビパンチャー用油圧シリンダ

          パネル穴あけ工具

          パネル穴あけ工具

            丸穴パンチセット

            丸穴パンチセット

              MCP-3810 全ネジカッター&パンチャー

              MCP-3810 全ネジカッター&パンチャー

                手動油圧式パンチャー SH-5PDG

                手動油圧式パンチャー SH-5PDG

                  電動油圧式パンチャー用替刃

                  電動油圧式パンチャー用替刃

                    亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法67mm)

                    亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法67mm)

                      西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6

                      西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6

                        亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法66mm)

                        亀倉 パワーマンジュニア標準替刃(穴寸法66mm)

                          MPC Mバーパンチャー

                          MPC Mバーパンチャー

                            メーカー 西田製作所 亀倉精機 ロブテックス ロブテックス 理研機器 亀倉精機 マーベル 泉精器製作所 IKK 亀倉精機 西田製作所 亀倉精機 マーベル
                            通常価格 87,420円 1,900円 1,440円 42,203円 6,589円 7,302円 54,533円 107,605円 5,500円 16,882円 9,805円 16,882円 6,469円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   6日目   9日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   6日目   6日目~  
                            商品タイプ 手動油圧式パンチャー - 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 手動油圧式パンチャー 関連品 - 関連品 - 関連品
                            穴あけ最大能力(鉄)(mm) t3.2×φ11 - - - - - - - - - - - -
                            二重絶縁有無 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 355-8321 - - - - - - - - - 852-2123 - -
                            質量(g) 1500 - - - - - - - - - 694.000 - -

                            ピッチングパンチのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            試作品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/09
                            社内で製作している試作品に使用しています。アルミプレートにスイッチ用の角穴を社内で加工できるようにこの商品を使いました。角穴の辺の長さ分の径の丸穴を開け、隅切ダイスで角穴に仕上げました。特に心配などなく使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/09
                            社内で製作している試作品に使用しています。アルミプレートにスイッチ用の角穴を社内で加工できるようにこの商品を使いました。角穴の辺の長さ分の径の丸穴を開け、隅切ダイスで角穴に仕上げました。特に心配などなく使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました