(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HP-13B
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃 シュドウユアツシキパンチャー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,120円
税込単価
4,532円

【仕様】・手動油圧式パンチャー・ パワーマンジュニア HP-/1HP-2用標準...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 適合機種:
    HP-1、HP-2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
この商品はHP-1/HP-2専用替刃(パンチセット)です。

【特長】
豊富な替刃(パンチセット)サイズとオプションがあります。

【用途】
さまざまな穴等の加工金型。

使用方法・使用事例

使用方法

丸穴の加工手順

(1)加工する材料の丸穴中心にピストンシャフトを通すための案内穴をドリル等であけます。
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃 使用例01
(2)シリンダー先端のねじ穴に、ピストンシャフトを止まるまでねじ込みます。

(3)ダイをピストンシャフトに通します。

(*HP-2でHP-M-6ピストンシャフトを使用する時は、ワッシャー(M6用)も使用。)
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃 使用例02
(4)材料の案内穴にピストンシャフトを通して、パンチを刃先から通し、しっかりねじ込みます。

(5)レリーズコックを時計回りにやや強く締め切り、ハンドルを操作して穴あけを行います。
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃 使用例03
(6)穴があいたら、パンチセットを材料より抜き取り、レリーズコックを反時計回りに0.5~1回転緩め、ピストンシャフトを元の位置に戻します。

(7)パンチ、ダイを外してダイの中に残っている抜きカスを取り除きます。
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃 使用例04
 

角穴の加工手順

(1)加工する材料に角穴の中心線、又は外形線をケガキ等で描きます。

(2)加工する材料の角穴中心にピストンシャフトを通すための案内穴をドリル等であけます。
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃 使用例05

(3)シリンダー先端のねじ穴に、ピストンシャフトを止まるまでねじ込みます。

(4)合マーク方向を合わせ、ダイをピストンシャフトに通します。
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃 使用例06
(5)材料の案内穴にピストンシャフトを通して、合マーク方向を合わせたパンチを刃先から通し、材料の中心線、又は外形線と合わせ、パンチをしっかりねじ込みます。

(6)レリーズコックを時計回りにやや強く締め切り、ハンドルを操作して穴あけを行います。
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃 使用例07
(7)穴があいたら、パンチセットを材料より抜き取り、レリーズコックを反時計回りに0.5~1回転緩め、ピストンシャフトを元の位置に戻します。

(8)ナット、パンチ、ダイを外してダイの中に残っている抜きカスを取り除きます。
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃 使用例08
商品情報を表示

HP-13B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
穴あけ最大能力(SS400)(mm)
トラスココード
適合シャフト
JANコード
質量(g)
タイプ
穴あけ最大能力(mm)
穴サイズ(mm)
案内穴径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP-13B

t1.6
124-8481
MP-M-6
4580125590045
47
丸穴
-
Φ13
-
10

1個

4,120( 4,532円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・手動油圧式パンチャー
・ パワーマンジュニア HP-/1HP-2用標準替刃

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃の型番HP-13Bのページです。
型番HP-13Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃

手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃

    Dサブコネクター パンチセット

    Dサブコネクター パンチセット

      メーカー 亀倉精機 亀倉精機
      通常価格 3,580円 41,442円
      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 25日目  
      商品タイプ 関連品 -
      適合機種 HP-1、HP-2 -

      手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃のレビュー

      評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
      機械ケースカバーの穴明けに使用しています
      評価 4.0満足度:4.02023/11/21
      ステンレス材で製作した機械ケースカバーの穴明けに使用しています。ドリルを使っての穴明けでは大変なので手動油圧式パンチャーを使っています。素材が固い材質で刃が割れてしまうため消耗品としてリピート購入しています。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      アルミやプラの穴開け
      評価 5.0満足度:5.02019/09/05
      ジャストサイズの手持ちがなかったので,購入しました.高いですがそれなりのメリットはあります.腐食対策は万全なので安心して購入できます.

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      配電盤の穴あけ
      評価 4.0満足度:4.02018/08/30
      配電盤にでんせんを通す時、穴をあけるのに使用します。
      あまり力を入れなくても簡単に穴が開くのでいいと思います。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      よくあるご質問(FAQ)

      Q HP-3でも使用可能ですか?
      A
      アダプター(ワッシャー付)A3-4M10と適合シャフトをご用意いただけばHP-3でもご使用いただけます。なお、シャフトがHP-M-10の場合は、ワッシャーW-10も必要となります。

      この商品のバリエーション

      型番
      HP-10B
      HP-11B
      HP-12B
      HP-14B
      HP-15B
      HP-16B
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?穴あけ最大能力(SS400)
      (mm)
      トラスココード 適合シャフト JANコード 質量(g) タイプ 穴あけ最大能力(mm) 穴サイズ(mm) 案内穴径(mm)

      3,580円

      ( 3,938円 )
      1個 あり

      1日目

      10t1.6124-8456MP-M-6458012559001430丸刃-Φ10-

      4,120円

      ( 4,532円 )
      1個 あり

      1日目

      10t1.6124-8464MP-M-6458012559002135丸穴-Φ11-

      4,120円

      ( 4,532円 )
      1個 あり

      1日目

      10t1.6124-8472MP-M-6458012559003847丸穴-Φ12-

      4,120円

      ( 4,532円 )
      1個 あり

      1日目

      10t1.6124-8499HP-M-10458012559005251丸穴-Φ14-

      5,420円

      ( 5,962円 )
      1個 あり

      1日目

      10t2.3124-8502HP-M-10458012559006964丸穴-Φ15-

      5,420円

      ( 5,962円 )
      1個 あり

      1日目

      10t2.3124-8511HP-M-10458012559007666丸刃-Φ16-

      パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました