(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬自動ポンチ調整バネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超硬自動ポンチ調整バネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,715円
税込単価
1,887円

超硬自動ポンチ用の調整バネです。質量は10gです。商品タイプ:部品

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    部品
  • 詳細タイプ:
    調整バネ
  • JANコード:
    4989999138719
  • トラスココード:
    402-3269
  • 全長(mm):
    37
  • 質量(g):
    10.000

型番

AP-150L-BANE 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AP-150L-BANE

10

1個

1,715( 1,887円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超硬自動ポンチ用の調整バネです。
質量は10gです。
商品タイプ:部品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬自動ポンチ調整バネの型番AP-150L-BANEのページです。
型番AP-150L-BANEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬自動ポンチ調整バネ

超硬自動ポンチ調整バネ

    超硬自動ポンチ替先

    超硬自動ポンチ替先

      金属製チップ付自動ポンチ

      金属製チップ付自動ポンチ

        オートポンチ,全長(mm):132

        オートポンチ,全長(mm):132

          超硬自動ポンチ

          超硬自動ポンチ

            センターポンチ 710-CNシリーズ(ブリスターパック)

            センターポンチ 710-CNシリーズ(ブリスターパック)

              自動センターポンチ,最大打力(N):250

              自動センターポンチ,最大打力(N):250

                超硬チップ付自動センターポンチ

                超硬チップ付自動センターポンチ

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 新潟精機(SK) サンフラッグ トラスコ中山 PBスイスツールズ RENNSTEIG RACODON
                  通常価格 1,715円 1,240円 4,139円 3,834円 4,370円 1,302円 6,033円 4,026円
                  通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 部品 替先 自動ポンチ - 自動ポンチ 手動ポンチ 自動ポンチ -
                  詳細タイプ 調整バネ - - - - - - -
                  JANコード 4989999138719 4989999323504 - - - - - -
                  トラスココード 402-3269 107-4997 - - - - - -
                  全長(mm) 37 45 - - - - - -

                  超硬自動ポンチ調整バネのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました