(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬自動ポンチ

超硬自動ポンチ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
4,370円 ~ 6,690円
税込価格
4,807円 ~ 7,359円

【特長】・ポンチ作業にハンマー不要です。・強弱調整で木材からステンレスまで真上...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

  • 硬度:HRA90
  • [材質]先端部:超硬チップ(G2)
  • 製造国:日本
超硬自動ポンチAP-150の外観

超硬自動ポンチAP-150の外観

品番全長
(mm)
直径
(mm)
先端角度最大打力
(N)
質量
(g)
AP-1501301387°300100
AP-1801601890°500170

超硬自動ポンチの使用方法

真上にもラクに打てる/正確に打てる/片手で打てる

真上にもラクに打てる/正確に打てる/片手で打てる

キャップを左右にねじり、強弱を調整

キャップを左右にねじり、強弱を調整

超硬自動ポンチの使用上の注意

  • ※ 先端危険。ポケットに入れないこと。
  • ※ 金属及び木材以外のポンチングには使用しないこと。
  • ※ 斜め打ちはチップ欠けの原因となるため、まっすぐに打ち込むこと。
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大打力(N)
先端角度(°)
JANコード
トラスココード
先端角(°)
全長(mm)
直径(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
87
4989999324006
107-4989
87
130
13
100.000
10

1個

4,370( 4,807円 )

1日目

一部当日出荷可能

500
90
4989999324020
215-1316
90
160
18
170
10

1個

6,690( 7,359円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンチ作業にハンマー不要です。
・強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。
・工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬自動ポンチ

超硬自動ポンチ

    オートポンチ,全長(mm):132

    オートポンチ,全長(mm):132

      オートポンチ 77259/77317/77318

      オートポンチ 77259/77317/77318

        超硬自動ポンチ調整バネ

        超硬自動ポンチ調整バネ

          HAZET インパクトセンターポンチ

          HAZET インパクトセンターポンチ

            金属製チップ付自動ポンチ

            金属製チップ付自動ポンチ

              メーカー トラスコ中山 サンフラッグ シンワ測定 トラスコ中山 HAZET 新潟精機(SK)
              通常価格 4,370円 3,834円 1,840円 1,715円 14,100円 4,139円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 自動ポンチ - 手動ポンチ 部品 - 自動ポンチ
              材質(先端部) 超硬チップ - 超硬チップ - - 超硬チップ
              硬度 HRA90 - - - - -
              材質1 先端部:超硬チップ(G2) - - - - -

              超硬自動ポンチのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 5件のレビュー
              アルミ角材のマーキング
              評価 5.0満足度:5.02020/06/29
              アルミ角材に穴を開ける際のマーキングに使用。
              ハンマーなどがなくても簡単にマーキングできるので作業効率が大幅にアップしました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              機械部品の加工
              評価 5.0満足度:5.02020/06/19
              穴あけ前の目打ちで使っています。
              ハンマーで叩かなくていいので仕事がはかどっています。
              超硬なので持ちがいいです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              自社の工具として使用
              評価 3.0満足度:3.02020/03/19
              数年使用してきた同型が壊れたので、翌日入手可能な為、
              急いで注文出来て良かったです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              センタリング 硬い材質もOK
              評価 4.0満足度:4.02019/11/24
              社長が安物を選択してたので此方を購入するよう直訴(笑)

              強烈な勢いで狙いのところに決まれば後は穴あけが結構楽に出来ます。
              そして邪道かも知れませんが折れ込んだネジやタップも此れを上手い具合に使ってバチンとショックを与えて取ったりしてます。
              硬いビットと強力バネのお陰で重宝してます。

              それと、自己責任で先端をグラインダーで研いで狙いが定まるようにしています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              簡易な穴あけ時のセンター決め
              評価 3.0満足度:3.02017/07/18
              大きさも丁度良いサイズになってます。
              しかもSUS材にも適用しているところが良いです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました