(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石定盤(脚付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石定盤(脚付)

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
119,131円  特別価格 
税込価格
131,044円  特別価格 

【特長】・経年変化を生じません。・事務所、研究室用に移動可能な構造です。・JI...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    石定盤
  • 材質:
    自然石(黒御影石)
  • 平面精度(μm):
    4以内
  • 幅(mm):
    300
  • 奥行(mm):
    300
  • 高さ(mm):
    70
  • 付属品:
    アジャスター:M12×50
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    20000

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品種類
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
脚付・微動調整機能付
466-5457
10

1個

119,131円

77,649

( 85,414円 )

19日目

脚付・フレキシブルアーム付
466-5554
10

1個

119,131円

77,649

( 85,414円 )

19日目

脚付・ルーペ付
466-5953
10

1個

119,131円

77,649

( 85,414円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・経年変化を生じません。
・事務所、研究室用に移動可能な構造です。
・JIS B7513規格品です。
【用途】
・事務所、研究室用に移動可能な構造。
【注意】
・ダイヤルゲージ別売

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石定盤(脚付)

石定盤(脚付)

    JIS型定盤移動アングル台付

    JIS型定盤移動アングル台付

      石定盤架台(キャスター付タイプ)

      石定盤架台(キャスター付タイプ)

        JIS型精密検査用定盤(JIS0級)

        JIS型精密検査用定盤(JIS0級)

          ユニセイキ 石定盤

          ユニセイキ 石定盤

            JIS型精密検査用定盤(JIS2級)

            JIS型精密検査用定盤(JIS2級)

              グラナイト精密石定盤(JIS00級)

              グラナイト精密石定盤(JIS00級)

                グラナイト精密石定盤(JIS0級)

                グラナイト精密石定盤(JIS0級)

                  JIS型精密検査用定盤(JIS1級)

                  JIS型精密検査用定盤(JIS1級)

                    石定盤架台(組み立てタイプ)

                    石定盤架台(組み立てタイプ)

                      石定盤用アングル台(キャスターなし)

                      石定盤用アングル台(キャスターなし)

                        レール型定盤 機械仕上

                        レール型定盤 機械仕上

                          石定盤用アングル台(キャスター付)

                          石定盤用アングル台(キャスター付)

                            メーカー ユニセイキ ナベヤ 新潟精機(SK) ナベヤ ユニセイキ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ 新潟精機(SK) ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 119,131円 407,150円 112,188円 101,150円 43,602円 76,075円 68,000円 52,700円 85,850円 64,225円 127,500円 91,800円 188,700円
                            通常出荷日 19日目   62日目   2日目   4日目~   1日目~   当日出荷可能 46日目~   2日目~   2日目~   4日目~   2日目   4日目~   3日目~   4日目~  
                            商品タイプ 石定盤 定盤+定盤台セット 定盤台 定盤 石定盤 定盤 石定盤 石定盤 定盤 定盤台 定盤台 定盤 定盤台
                            材質 自然石(黒御影石) FC250 その他 FC250 自然石(黒御影石) FC250 みかげ石 みかげ石 FC250 その他 - FC250 -
                            平面精度(μm) 4以内 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 300 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 300 - - - - - - - - - - - -

                            石定盤(脚付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました