(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密検査用定盤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密検査用定盤

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
64,717円 ~ 4,414,584円  特別価格 
税込価格
71,189円 ~ 4,856,042円  特別価格 

【特長】・本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。・表面は精密キサ...

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
等級
平面精度(μm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
本体/オプション
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質詳細
等級(級)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0級
7
1000
1000
220
-
4520698132303
838-1763
470000
良質鋳鉄(FC250)
0級
-

1個

1,896,407円

1,604,739

( 1,765,213円 )

19日目

0級
8
1000
1500
250
-
4520698132310
838-1764
980000
良質鋳鉄(FC250)
0級
-

1個

2,839,427円

2,401,303

( 2,641,433円 )

19日目

0級
10
1000
2000
270
-
4520698132327
838-1765
1250000
良質鋳鉄(FC250)
0級
-

1個

4,414,584円

3,780,649

( 4,158,714円 )

19日目

0級
4
300
400
100
本体
4520698132372
466-5686
33000
-
0級
10

1個

154,886円

146,382

( 161,020円 )

19日目

0級
5
450
600
140
本体
4520698132389
466-5694
120000
-
0級
10

1個

432,296円

404,153

( 444,568円 )

19日目

0級
5
500
500
130
本体
4520698132396
466-5708
110000
-
0級
10

1個

313,738円

294,317

( 323,749円 )

19日目

1級
8
200
300
75
本体
4520698132488
466-5716
14000
-
1級
10

1個

77,658円

73,433

( 80,776円 )

19日目

1級
8
300
400
100
本体
4520698132501
466-5732
33000
-
1級
10

1個

142,994円

136,144

( 149,758円 )

19日目

1級
10
450
600
140
本体
4520698132518
466-5741
120000
-
1級
10

1個

390,417円

365,313

( 401,844円 )

19日目

1級
10
500
500
130
本体
4520698132525
466-5759
110000
-
1級
10

1個

283,457円

272,232

( 299,455円 )

19日目

2級
15
200
300
75
本体
4520698132617
466-5767
14000
-
2級
10

1個

64,717円

63,539

( 69,893円 )

19日目

2級
16
300
300
95
本体
4520698132624
466-5775
25000
-
2級
10

1個

90,240円

89,175

( 98,093円 )

19日目

2級
16
300
400
100
本体
4520698132631
466-5783
33000
-
2級
10

1個

118,860円

115,864

( 127,450円 )

19日目

2級
20
500
500
130
本体
4520698132655
466-5805
110000
-
2級
10

1個

249,120円

239,703

( 263,673円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。
・表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
【用途】
・2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

精密検査用定盤

精密検査用定盤

    グラナイト精密石定盤(JIS0級)

    グラナイト精密石定盤(JIS0級)

      グラナイト精密石定盤(JIS1級)

      グラナイト精密石定盤(JIS1級)

        グラナイト精密石定盤(JIS00級)

        グラナイト精密石定盤(JIS00級)

          JIS型精密検査用定盤(JIS2級)

          JIS型精密検査用定盤(JIS2級)

            丸型精密定盤A級溝無し

            丸型精密定盤A級溝無し

              精密石定盤(0級相当品)

              精密石定盤(0級相当品)

                丸型精密定盤機械仕上

                丸型精密定盤機械仕上

                  鋳鉄製箱型定盤,機械仕上げ・摺合仕上げ(A級・B級)の2種類

                  鋳鉄製箱型定盤,機械仕上げ・摺合仕上げ(A級・B級)の2種類

                    丸型精密定盤A級溝入り

                    丸型精密定盤A級溝入り

                      JIS型精密検査用定盤(JIS0級)

                      JIS型精密検査用定盤(JIS0級)

                        石定盤アングル台セット(JIS0級)

                        石定盤アングル台セット(JIS0級)

                          JIS型精密検査用定盤(JIS1級)

                          JIS型精密検査用定盤(JIS1級)

                            メーカー ユニセイキ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ユニセイキ 新潟精機(SK) ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 64,717円 52,700円 45,050円 68,000円 76,075円 32,302円 20,590円 18,025円 31,171円 67,614円 101,150円 231,200円 85,850円
                            通常出荷日 19日目   2日目~   2日目~   2日目~   46日目~   19日目   2日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   4日目~   4日目~   4日目~  
                            商品タイプ 定盤 石定盤 石定盤 石定盤 定盤 - 石定盤 - - - 定盤 定盤+定盤台セット 定盤
                            材質 鋳鉄 みかげ石 みかげ石 みかげ石 FC250 鋳鉄 花崗岩 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 FC250 みかげ石 FC250

                            精密検査用定盤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました