(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
鋳鉄製箱型定盤,機械仕上げ・摺合仕上げ(A級・B級)の2種類
  • 数量スライド割引

鋳鉄製箱型定盤,機械仕上げ・摺合仕上げ(A級・B級)の2種類 (レビュー)

通常価格(税別)
31,171円 ~ 1,271,180円
税込価格
34,288円 ~ 1,398,298円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・機械仕上げは良質フライス加工、B級・A級は研磨加工後、キサゲ仕上げで平面精度を上げています。
・修理可能です。
【用途】
・ケガキ台、作業台、測定台として利用可能。
・精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。

鋳鉄製箱型定盤,機械仕上げ・摺合仕上げ(A級・B級)の2種類のレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ハイトゲージを使うケガキ
    評価 3.0満足度:3.02019/02/04
    ハイトゲージでケガキをする用途で購入しました.使いやすいです.

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    組立
    評価 4.0満足度:4.02018/10/31
    小型の治具や装置の組立時に使用。
    比較的安価。
    納期が早くて助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳鉄製箱型定盤,機械仕上げ・摺合仕上げ(A級・B級)の2種類

鋳鉄製箱型定盤,機械仕上げ・摺合仕上げ(A級・B級)の2種類

    鋳鉄製箱型定盤,用途:一般的な罫書台、測定台等

    鋳鉄製箱型定盤,用途:一般的な罫書台、測定台等

      丸型精密定盤A級溝無し

      丸型精密定盤A級溝無し

        精密検査用定盤

        精密検査用定盤

          箱型定盤(機械仕上),六面加工

          箱型定盤(機械仕上),六面加工

            丸型精密定盤A級溝入り

            丸型精密定盤A級溝入り

              グラナイト精密石定盤(JIS00級)

              グラナイト精密石定盤(JIS00級)

                丸型精密定盤機械仕上

                丸型精密定盤機械仕上

                  石定盤アングル台セット(JIS0級)

                  石定盤アングル台セット(JIS0級)

                    石定盤アングル台セット(JIS1級)

                    石定盤アングル台セット(JIS1級)

                      板金用タタキ定盤

                      板金用タタキ定盤

                        箱型定盤(摺合B級)

                        箱型定盤(摺合B級)

                          平行台セット

                          平行台セット

                            メーカー ユニセイキ 大西測定 ユニセイキ ユニセイキ ナベヤ ユニセイキ ナベヤ ユニセイキ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング
                            通常価格 31,171円 52,079円 32,302円 64,717円 14,025円 67,614円 68,000円 18,025円 231,200円 209,100円 104,550円 25,925円 41,329円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   19日目   19日目   3日目~   19日目   2日目~   19日目   4日目~   2日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 FC250 鋳鉄 みかげ石 鋳鉄 みかげ石 みかげ石 FC250 FC250 その他

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。