(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定盤専用台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JB-501
定盤専用台 ジョウバンダイ Vブロック

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,351円
税込単価
49,886円

【特長】・標準角付仕様です。・一般ケガキ作業用定盤台です。【用途】・鋳鉄製箱型...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    定盤台
  • 材質:
    その他
  • 用途:
    機械仕上げ用定盤の台。
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質詳細:
    スチール

Loading...

定盤専用台の仕様例

定盤専用台の製品イメージ

定盤専用台の製品イメージ

製品仕様

寸法図

寸法図

JB-1000

  • 完成品
  • 許容荷重:800kg
  • アジャスターねじサイズ:M16×2.0
  • 定盤は別売
  • 幅:1,010mm
  • 奥行:760mm
  • 高さ:700mm
  • 積載可能定盤寸法:1,000×750mm
  • 材質:スチール
  • 質量/質量単位:42kg

JB-1001

  • 完成品
  • 許容荷重:800kg
  • アジャスターねじサイズ:M16×2.0
  • 定盤は別売
  • 幅:1,010mm
  • 奥行:1,010mm
  • 高さ:715mm
  • 積載可能定盤寸法:1,000×1,000mm
  • 材質:スチール
  • 質量/質量単位:61kg

JB-501

  • 組立式
  • 許容荷重:300kg
  • ノックダウン
  • アジャスターねじサイズ:M16×2.0
  • 幅:510mm
  • 奥行:510mm
  • 高さ:725mm
  • 積載可能定盤寸法:500×500mm
  • 材質:スチール
  • 質量/質量単位:13.5kg
 
  • ※ 一部の製品情報のみ掲載しています。
商品情報を表示

JB-501 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
積載可能定盤寸法(mm)
仕様
トラスココード
JANコード
質量(g)
許容荷重(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JB-501

510
510
725
500×500
組立式 
467-0612
4989999654981
13500.0
300

1個

45,351( 49,886円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準角付仕様です。
・一般ケガキ作業用定盤台です。
【用途】
・鋳鉄製箱型定盤(機械仕上)用台。
・標準角付仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

定盤専用台の型番JB-501のページです。
型番JB-501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定盤専用台

定盤専用台

    石定盤アングル台セット(JIS0級)

    石定盤アングル台セット(JIS0級)

      石定盤アングル台セット(JIS00級)

      石定盤アングル台セット(JIS00級)

        石定盤アングル台セット(JIS1級)

        石定盤アングル台セット(JIS1級)

          石定盤架台(組み立てタイプ)

          石定盤架台(組み立てタイプ)

            石定盤用アングル台(キャスター付)

            石定盤用アングル台(キャスター付)

              石定盤専用架台

              石定盤専用架台

                テストワーク取付ブロック

                テストワーク取付ブロック

                  Vブロック(マグネット付)

                  Vブロック(マグネット付)

                    JIS型定盤移動アングル台付

                    JIS型定盤移動アングル台付

                      石定盤用アングル台

                      石定盤用アングル台

                        箱型定盤用架台

                        箱型定盤用架台

                          箱型定盤用アングル台

                          箱型定盤用アングル台

                            メーカー トラスコ中山 ナベヤ ナベヤ ナベヤ 新潟精機(SK) ナベヤ 椿本興業 ナベヤ エスコ ナベヤ ユニセイキ ユニセイキ ナベヤ
                            通常価格 45,351円 231,200円 255,000円 209,100円 64,225円 188,700円 150,479円 450,500円 16,180円 407,150円 119,644円 84,501円 82,875円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   2日目~   2日目   4日目~   24日目~   4日目~   1日目   62日目   19日目   4日目~   2日目~  
                            商品タイプ 定盤台 定盤+定盤台セット 定盤+定盤台セット 定盤+定盤台セット 定盤台 定盤台 定盤台 定盤用工具 Vブロック 定盤+定盤台セット 定盤台 - 定盤台
                            材質 その他 みかげ石 みかげ石 みかげ石 その他 - - - 鋳鉄 FC250 その他 その他 -
                            用途 機械仕上げ用定盤の台。 - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 スチール - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JB-1000
                            JB-1001
                            JB-1200
                            JB-600
                            JB-601
                            JB-750
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            積載可能定盤寸法
                            (mm)
                            仕様 トラスココード JANコード 質量(g) 許容荷重(kg)

                            115,449円

                            ( 126,994円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10107607001000×750完成品467-0582498999965490542000.0800

                            121,512円

                            ( 133,663円 )
                            1個 -

                            19日目

                            101010107151000×1000完成品467-0591498999965491261000800

                            121,512円

                            ( 133,663円 )
                            1個 -

                            19日目

                            12109107151200×900完成品467-0604498999965492961000800

                            51,239円

                            ( 56,363円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            610460725600×450組立式 467-0621498999965499814500.0300

                            56,826円

                            ( 62,509円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            610610725600×600組立式 467-0639498999965500115500.0300

                            62,828円

                            ( 69,111円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            760510725750×500組立式 467-0647498999965501815500.0300

                            定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました