(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットシート

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,070円 ~ 3,150円
税込価格
2,277円 ~ 3,465円

【特長】・強磁力の異方性マグネットシートです・柔軟性に優れていますので取扱が簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットシート
  • 詳細タイプ:
    多極着磁
  • 材質1:
    ストロンチウム・フェライト
  • タイプ:
    のりなし

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

マグネットシートの仕様例

マグネットシートの製品イメージ

マグネットシートの製品イメージ

単板素材/磁力(巻き内側)

単板素材/磁力(巻き内側)

TMGK06-500

  • 異方性マグネット片面多極着磁タイプ
  • タイプ:のりなし
  • 表面磁束密度(T):0.036
  • 吸着力(N):0.39
  • 吸着力(N/(CM2)):0.39
  • 長さ(mm):500
  • 幅(mm):500
  • 厚さ(mm):0.6
  • 材質:ストロンチウム・フェライト
  • 質量:600g

TMGK15-250300

  • 異方性マグネット片面多極着磁タイプ
  • タイプ:のりなし
  • 表面磁束密度(T):0.058
  • 吸着力(N):0.93
  • 吸着力(N/(CM2)):0.93
  • 長さ(mm):300
  • 幅(mm):250
  • 厚さ(mm):1.5
  • 材質:ストロンチウム・フェライト
  • 質量:420g

TMGK2-250300

  • 異方性マグネット片面多極着磁タイプ
  • タイプ:のりなし
  • 表面磁束密度(T):0.063
  • 吸着力(N):0.98
  • 吸着力(N/(CM2)):0.98
  • 長さ(mm):300
  • 幅(mm):250
  • 厚さ(mm):2
  • 材質:ストロンチウム・フェライト
  • 質量:550g
商品情報を表示

型番リスト

型番
吸着力(N)
表面磁束密度(T)
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.39
0.036
4989999628869
206-6291
0.6
500
500
600.000

1個

3,150( 3,465円 )

1日目

0.98
0.063
4550414239528
255-5329
2
300
250
550.000

5個

2,570( 2,827円 )

4日目

0.93
0.058
4550414239542
255-5327
1.5
300
250
420.000

5個

2,070( 2,277円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強磁力の異方性マグネットシートです
・柔軟性に優れていますので取扱が簡単で、ハサミで容易に裁断できます
【用途】
・各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットシート

マグネットシート

    ノンスリップマグネットのりなし

    ノンスリップマグネットのりなし

      スーパーマグネットシート 200×220㎜

      スーパーマグネットシート 200×220㎜

        スーパーマグネットシート 200×440㎜

        スーパーマグネットシート 200×440㎜

          マグネットシート のり付

          マグネットシート のり付

            ネオジム磁石(角形)

            ネオジム磁石(角形)

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス ケニス トラスコ中山 トラスコ中山
              通常価格 2,070円 4,135円 22,310円 44,620円 2,380円 1,403円
              通常出荷日 1日目~   1日目   9日目   9日目   1日目~   1日目  
              商品タイプ マグネットシート マグネットシート - - マグネットシート ネオジム磁石
              詳細タイプ 多極着磁 - - - - -
              材質1 ストロンチウム・フェライト ストロンチウムフェライト - - - -
              タイプ のりなし のりなし - - - -

              マグネットシートのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              人員配置名表示
              評価 5.0満足度:5.02020/07/14
              ラインのレイアウトを貼付。作業者が本日どのラインへ配置されているかの見えるかとして、シートに名前を貼付表示した。マグネットなので扱いやすかった。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました