(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“ハイパワーフレックスルーペマグネット”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“ハイパワーフレックスルーペマグネット”

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
25,072円 ~ 26,117円
税込価格
27,579円 ~ 28,729円

【特長】・マグネット式なので、スチール板などに固定できます。・フレキシブル部は...

詳細情報を確認する

  • レンズ径(mm):
    53.5
  • LEDライト有無:
  • 吸着力(N):
    320
  • マグネット幅×奥行×高さ(mm):
    40×30×35
  • 全高(mm):
    320
  • 質量(g):
    420.000
  • レンズ寸法(mm):
    φ53.5
  • アーム長さ(mm):
    230
  • 本体寸法(mm):
    62x330
  • マグネット幅(mm):
    30
  • マグネット奥行(mm):
    40
  • マグネット高さ(mm):
    35

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
倍率(倍)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
302-9298
4533602002708

1個

25,072( 27,579円 )

1日目

7
302-9301
4533602002715

1個

26,117( 28,729円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット式なので、スチール板などに固定できます。
・フレキシブル部は自由自在に変えることができ、レンズ部は回転しますのでさまざまな検査物に対応できます。
【用途】
・諸検査、精密部品の組立、修理、作業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ハイパワーフレックスルーペマグネット”

“ハイパワーフレックスルーペマグネット”

    “フレックスルーペマグネット”

    “フレックスルーペマグネット”

      マグネットレンズ CMR-2A

      マグネットレンズ CMR-2A

        マグネット付拡大鏡(2X)

        マグネット付拡大鏡(2X)

          マグネットルーペ(2X)

          マグネットルーペ(2X)

            LEDライト付き拡大鏡

            LEDライト付き拡大鏡

              I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-R

              I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-R

                MR形 マグレンズ

                MR形 マグレンズ

                  HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)

                  HDMI スタンダードケーブル ADV-HD(1.4ver)

                    LEDライトルーペ(アーム:約310mm)

                    LEDライトルーペ(アーム:約310mm)

                      HDMIケーブル DA-PMH

                      HDMIケーブル DA-PMH

                        LEDライトルーペ SL-22

                        LEDライトルーペ SL-22

                          マグスタンドルーペ(強力マグネット装着タイプ)

                          マグスタンドルーペ(強力マグネット装着タイプ)

                            メーカー 京葉光器 京葉光器 テクノプラン トラスコ中山 池田レンズ工業 ノガ・ウォーターズ オムロン カネテック アクロス アズワン アイ・オー・データ機器 エンジニア アズワン
                            通常価格 25,072円 16,715円 11,670円 10,328円 6,060円 25,000円 4,289円 16,899円 1,400円 18,711円 7,580円 17,462円 6,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            レンズ径(mm) 53.5 53.5 103 100 100 53.5 - - - - - - -
                            LEDライト有無 - - - - - - -
                            吸着力(N) 320 320 784 800 - - - - - - - - -
                            マグネット幅×奥行×高さ(mm) 40×30×35 40×30×35 - 50×60×55 52X45X20 - - - - - - - -
                            全高(mm) 320 320 - 482 390 - - - - - - - -

                            “ハイパワーフレックスルーペマグネット”のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            製品を拡大してみるため
                            評価 3.0満足度:3.02020/09/16
                            拡大は問題なく見ることができ、マグネット固定で置くスペースが無くても使用出来て良い。
                            暗くて照明をつけて作業した時、照明の当て方によっては眩しいため、照明付きの拡大鏡を購入するべきだった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フィルムカットの際,拡大し作業するため
                            評価 4.0満足度:4.02017/08/21
                            拡大に関しては問題なく綺麗に精度よく行えます.
                            しかし,固定に関してマグネットが付いていますがヘッドが重いため,しっかり固定するとき少し苦戦しました.
                            しかし,これは作業環境を整えておけば改善できます.
                            製品の精度は文句なしに良いです.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            拡大鏡付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました